メカニカル部品技術窓口
製品高さが低くて使いやすいく、取付け・保守も容易な空気ばね。【特長】・金属筒体にゴムダイアフラムを設け...
詳細を確認



外観
性能・特長
主な用途
産業機械の防振:空気圧縮機、送風機、冷凍機、発電機、印刷機、変圧器、その他の各種機器

エアーチャック(PSV-23、別売り)、タイヤバルブ(コア)、ダイアフラム形空気ばねにタイヤバルブを取り付けている。
| 型番 | 付属品 |
|---|---|
| PSD-100 | 六角ボルト M10×40L, 六角ナット、平ワッシャー 各1ヶ |
| PSD-200 | 六角ボルト M12×50L, 六角ナット、平ワッシャー 各1ヶ |
| PSD-400 | 六角ボルト M12×50L, 六角ナット、平ワッシャー 各1ヶ |
| PSD-600 | 六角ボルト M12×50L, 六角ナット、平ワッシャー 各1ヶ |
| PSD-1000 | 六角ボルト M16×60L, 六角ナット、平ワッシャー 各1ヶ |
| PSD-2000 | 六角ボルト M16×60L, 六角ナット、平ワッシャー 各1ヶ |
| 型番 | 使用荷重範囲(N) | 寸法(mm) | 製品質量 (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | A | B | C | D0 | Di | E | F | H | ||
| PSD-100 | 500 | 1,000 | 125 | 100 | M10×深さ10 | 100 | 38 | 10 | 6 | 23 | 1.9 |
| PSD-200 | 1,000 | 2,000 | 125 | 100 | M12×深さ15 | 100 | 60 | 10 | 9 | 23 | 1.8 |
| PSD-400 | 2,000 | 4,000 | 160 | 125 | M12×深さ15 | 138 | 90 | 12 | 9 | 25 | 3.5 |
| PSD-600 | 4,000 | 6,000 | 200 | 160 | M12×深さ15 | 164 | 110 | 12 | 9 | 25 | 5.3 |
| PSD-1000 | 6,000 | 10,000 | 250 | 200 | M16×深さ15 | 212 | 150 | 14 | 9 | 26 | 7.0 |
| PSD-2000 | 10,000 | 20,000 | 350 | 315 | M16×深さ15 | 314 | 240 | 14 | 9 | 26 | 15.5 |
初期型(緑)から新型(アイボリー)にモデルチェンジしています。
外からは見えませんが、内側に下限ストッパーを内蔵することで施工作業が容易となっています。
製品高さが低くて使いやすいく、取付け・保守も容易な空気ばね。
【特長】
・金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を発揮。
・最大荷重の時には固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。
・コイルスプリングに見られるようなサージング現象を絶縁でき、防音効果が優れています。
・ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。
・側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。
・製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。
・機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。
・内部のストッパーにより、空気が入っていない状態でも機器を支持でき、取付け、保守が容易です。
【用途】
・空気圧縮機、送風機、冷凍機、発電機、印刷機、変圧器、その他の各種機器の防振に。
・天秤、表面粗さ計、真円度計、三次元測定器、その他の精密測定機器、試験機の除振に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
防振ゲルブシュ
3.5通常価格(税別):906円~

ミスミ
防振ゲルシート
3.8通常価格(税別):1,506円~