17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 高さ調整量 L2(mm)

    ~mm
  • 最小荷重(N)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

スプリングハイマウント

通常単価(税別)
15,61443,584特別価格
税込単価
17,17547,942特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

プレス用のコンパクトなハイマウント。高いレベルの防振性能、施工も簡単で優れたコストパフォーマンスを実現...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリングハイマウントの寸法図

製品仕様

スプリングハイマウントの外観

外観

取付方法

取り付け方法の寸法図
  1. 1.防振する機械のボルト穴の下にスプリングハイマウントを置く。
  2. 2.上側からスプリングハイマウントのねじ孔にボルトを差し込み、ベアリングブロックに止るまでねじ込む。
  3. 3.レベルはレベリングボルトをねじ込むとスプリングハイマウントの高さが高くなり調節可能。
  4. 4.次にナットを完全に締めつける。
  • ※ スプリングハイマウント設置で樹脂ベース床等で床の変色が見られることがある。特にそれを避けたい場合にはご使用を見合わせる必要あり。

規格表

(単位:mm)
型番最小荷重
N
最大荷重
N
φD1φD2(H)(H)dボルト長さ
L
TH取付可能ベッド厚
レベル調整量
KSD-042,9005,90015011265+15M2012018059
KSD-085,9009,80015011265+15M2012018059
KSD-129,80014,70015011266+10M2012018064
KSD-2014,70023,50015011273+10M2012019064
KSD-3023,50033,30015011278+7M2012019567

商品特長詳細

支持荷重と固有振動数

支持荷重と固有振動数の図表

型番リスト

表示件数

高さH・厚さT

(mm)

高さ調整量 L2

(mm)

最小荷重

(N)

最大荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
65
15
2900
5900
-
1個
65
15
5900
9800
10
1個
66
10
9800
14700
10
1個
73
10
14700
23500
10
1個
78
7
23500
33300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,614
( 17,175 )
5日目
34,384
( 37,822 )
5日目
37,83615,134
( 16,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,286
( 45,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,584
( 47,942 )
5日目

詳細情報

基本情報

プレス用のコンパクトなハイマウント。高いレベルの防振性能、施工も簡単で優れたコストパフォーマンスを実現。
【特長】
・スプリングハイマウントは、プレス用防振装置として開発。
・皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるためコンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。
・機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストを大幅に低減します。
【用途】
・金属加工機械・機械プレス(小型・中型)、シャーリング、ベンダー、その他。
・工作機械・フライス盤、形削り盤、ブローチ盤、スロッター、その他。
・産業機械・射出成形機、ロール、クラッシャー、印刷機械、食品加工機、線材加工機、その他。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ベローズ形空気ばね(PSB形) 画像

    倉敷化工

    ベローズ形空気ばね(PSB形)

    固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁できます。

  • ダイアフラム形空気ばね(PSD形) 画像

    倉敷化工

    ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

    金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を発揮します。最大荷重のときには固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。コイルスプリングにみられるようなサージング現象を絶縁でき、防音効果が得られます。

  • ハイマウント LMYシリーズ 画像

    倉敷化工

    ハイマウント LMYシリーズ

    ハイダンピングラバー採用により、従来の防振性能に減衰性能が優れています。LMY typeハンドル式でレベル調整も容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングハイマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングハイマウント
大型ハイマウント
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・プレート止めタイプ-
防振フット(軽量型)
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
メーカー倉敷化工倉敷化工ミスミミスミナベヤ倉敷化工
通常価格15,614-56,236 -4,342-605 -1,128 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ゲル防振ゲル防振マウント・空気ばね防振ゴム・ゲル
材質金属金属シリコーンシリコーンポリアミドゲル(シリコーン)
接続形状片端おねじ片端おねじめねじXプレート止めタイプめねじXプレート止めタイプ片端おねじ片端めねじ
接続ねじ MM20M30M6M6M5M3
防振マウント種類スプリング内蔵形ゴムマウント形----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト