17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

コンポマウント(防振)

  • 一部SALE 2026/01/31まで
  • 数量スライド割引

コイルばねとオリジナル減衰機構を組み合わせたハイブリッドマウント。【特長】・取...

詳細情報を確認する
未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ボルト有り

ボルト有りの寸法図

(1)ケース、(2)カバー、(3)ベースプレート、(4)ゴムシート

ボルト無し

ボルト無しの寸法図

(1)ケース、(2)カバー、(3)ベースプレート

製品仕様

KSC-200の外観

KSC-200

KSC-200Lの外観

KSC-200L

内部詳細の外観

内部詳細

型番静的ばね定数支持荷重
(N)
性能
(N/mm)(kg/mm)
KSC-100707780~980固有振動数
鉛直5~6Hz
共振ピーク
鉛直15dB以下
(10~30℃)
KSC-15010511980~1,470
KSC-200140141,470~1,960
KSC-300210211,960~2,940
KSC-400280292,940~3,920
KSC-560390403,920~5,490
KSC-100L707780~980
KSC-150L10511980~1,470
KSC-200L140141,470~1,960
KSC-300L210211,960~2,940

レベリング調整方法

レベリングの調整方法イメージ

商品特長詳細

振動伝達率(性能測定例:KSC-200、4ユニット/搭載質量:800kg時)

鉛直方向 5.9Hz、13.7dB

鉛直方向 5.9Hz、13.7dB

水平方向 4.6Hz、23.3dB

水平方向 4.6Hz、23.3dB

減衰時間波形

鉛直方向

鉛直方向

水平方向

水平方向

開発秘話

 

内部に使用されている減衰材は、低温では脆くなるという問題がありましたが、ゴム材質を見直すことで性能を維持しつつ低温での耐久性を向上しました。

型番リスト

表示件数

接続形状

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

高さ調節ハンドル

ねじ表面処理

ねじの長さ L1

(mm)

外形 W1

(mm)

仕様

外形 W2

(mm)

支持荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
穴なし
-
55.2
なし
-
-
125
レベリングボルト無
125
780~980
10
1個
片端おねじ
M16
62.7
あり
三価クロメート
90
-
レベリングボルト有
-
780~980
10
1個
穴なし
-
55.2
なし
-
-
125
レベリングボルト無
125
980~1470
10
1個
片端おねじ
M16
62.7
あり
三価クロメート
90
-
レベリングボルト有
-
980~1470
10
1個
穴なし
-
55.2
なし
-
-
125
レベリングボルト無
125
1470~1960
10
1個
片端おねじ
M16
62.7
あり
三価クロメート
90
-
レベリングボルト有
-
1470~1960
10
1個
穴なし
-
55.2
なし
-
-
125
レベリングボルト無
125
1960~2940
10
1個
片端おねじ
M16
62.7
あり
三価クロメート
90
-
レベリングボルト有
-
1960~2940
10
1個
穴なし
-
55.2
なし
-
-
125
レベリングボルト無
125
2940~3920
10
1個
穴なし
-
55.2
なし
-
-
125
レベリングボルト無
125
3920~5490
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,528
( 20,381 )
5日目
22,51520,263
( 22,289 )
5日目
16,98315,284
( 16,812 )
5日目
21,187
( 23,306 )
5日目
19,14117,226
( 18,949 )
5日目
23,34921,014
( 23,115 )
5日目
21,18719,068
( 20,975 )
5日目
26,515
( 29,167 )
10日目
21,18719,068
( 20,975 )
5日目
21,18719,068
( 20,975 )
5日目

詳細情報

基本情報

コイルばねとオリジナル減衰機構を組み合わせたハイブリッドマウント。
【特長】
・取り扱いが簡単。
・エアー源が不要。
・メンテナンス不要。
【用途】
・一般機械・装置(注 : 大きな衝撃振動を発生する機械への直接使用は避けてください)。
・防振浮き床構造(スポーツジム床・機器設置床・スタジオ床)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンポマウント(防振)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンポマウント(防振)
ハイマウント LMYシリーズ
ハイマウント MYシリーズ
大型ハイマウント
スプリングハイマウント
角形防振ゴム
メーカー倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格16,983-5,403 -3,220 -56,236 -15,614 -9,188 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ゴム・ゲル
材質金属金属高減衰ゴム金属金属天然ゴム
防振マウント種類スプリング内蔵形ゴムマウント形ゴムマウント形ゴムマウント形スプリング内蔵形-
特性標準/防振性標準/防振性-標準/防振性標準/防振性標準
ねじ材質スチールスチール-スチールスチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト