17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具

通常単価(税別)
4891,344特別価格
税込単価
5381,478特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

スパホイールとΦ27.5(直径27.5mm)パイプ用の接続金具。【特長】・スパホイールをΦ27.5(直...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図1

JB-501MJ, JB-501MJL

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図2

JB-502B, JB-502BL

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図3

JB-502MJ, JB-502MJL

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図4

JB-503, JB-503L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図5

JB-504, JB-504L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図6

JB-505, JB-505L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図7

JB-506, JB-506L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図8

JB-507, JB-507L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外形図9

JB-508, JB-508L

製品仕様

タイプ型番質量(g)
メタルジョイントの上に装着できる
スパホイール専用受金具
JB-501MJ195
JB-502MJ242
スパホイール専用受金具
(低ストッパータイプ)
JB-502B268
スパホイール専用受金具JB-503295
JB-504145
JB-505172
JB-506200
JB-507188
JB-508163
材質:鉄、3価クロメート処理
※末尾LはJB-520用。外寸は変わらないが、内寸がJB-520の高さに合わせ約2mm調整してある。また、質量も22gプラスとなる。

外観

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 外観

 

使用例

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状1

JB-501MJ, JB-501MJL

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状2

JB-502B, JB-502BL

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状3

JB-502MJ, JB-502MJL

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状4

JB-503, JB-503L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状5

JB-504, JB-504L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状6

JB-505, JB-505L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状7

JB-506, JB-506L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状8

JB-507, JB-507L

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具 形状9

JB-508, JB-508L

使用例1(JB–502、JB–500、JB–504、JB-501)

JB-502、JB-500、JB-504、JB-501

使用例2(JB–500、JB–505、JB–503、JB-506)

JB-500、JB-505、JB-503、JB-506

使用例3(JB–500、JB–507、JB-508)

JB-500、JB-507、JB-508

型番リスト

表示件数

種類詳細

最小発注数量
メタルジョイント用前部ささえ
1個
メタルジョイント用前部ささえ(JB-520用)
1個
下部ささえ引っ掛けタイプ・ストッパ小
1個
下部ささえ引っ掛けタイプ・ストッパ小(JB-520用)
1個
メタルジョイント用下部ささえ
1個
メタルジョイント用下部ささえ(JB-520用)
1個
連結ささえ
1個
連結ささえ(JB-520用)
1個
中間ささえ
1個
前部ささえパイプのせタイプ
1個
前部ささえパイプのせタイプ(JB-520用)
1個
下部ささえパイプのせタイプ
1個
下部ささえパイプのせタイプ(JB-520用)
1個
双方向型下部ささえ
1個
双方向型下部ささえ(JB-520用)
1個
双方向型前部ささえ
1個
双方向型前部ささえ(JB-520用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
在庫品1日目当日出荷可能
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
606
( 667 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
911
( 1,002 )
3日目
1,344
( 1,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
3日目
489
( 538 )
6日目
589
( 648 )
9日目
613
( 674 )
3日目
641
( 705 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
4日目
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
505
( 556 )
8日目
511332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
503
( 553 )
3日目

詳細情報

基本情報

スパホイールとΦ27.5(直径27.5mm)パイプ用の接続金具。
【特長】
・スパホイールをΦ27.5(直径27.5mm)パイプの取り付けを容易にする。
・スペーシアパイプへの取付方法ははめ込むのみ。
・パイプフレームにスパホイールを取り付けるための専用金具。
・材質はスチール/三価クロメート処理。
【用途】
・スパホイールとパイプとの連結に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
生産性向上を期しスペーシアパイプにて製作したシューター(先入れ先出しが容易になる)にてスパホイール締結部品として使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスペーシアパイプへの取付方法はどのようになりますか?
A
スペーシアパイプへははめ込むのみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール受金具
パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール
パイプフレーム用シューター用部品 すべりパイプ受金具
パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール用ブレーキ金具
パイプフレーム用シューター用部品 ガイド受け金具
パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格489-7,236 -638 -696 -593 -1,153 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類取付部品・固定用フックコロコンローラストッパ・キャップストッパ・キャップストッパ・キャップストッパ・キャップ
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト