17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適正取付高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

パイプフレーム用キャスターベースロック

通常単価(税別)
7,6958,663
税込単価
8,4659,529
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

パイプフレーム用キャスターのベースロックです。台車の固定に使用します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

パイプフレーム用キャスターベースロック 外形図

製品仕様

型番材質質量
g
SHL900-2鉄、3価クロメート処理1,600
SHL900-41,800

規格表

単位:mm
型番適応
キャスター
適正取付
高さ
DOWN
高さ
H1
UP
高さ
H2
ストローク
S
自重(kg)取付
ピッチ
プレート
サイズ
ペダル
長さ
L
取付ネジ径最大積載
質量(kg)
SHL900-2車輪径100142150125251.6108120×120138M8200
SHL900-4車輪径150202210170401.8108120×120146M8300

※適正取付高さを厳守してください。本体を持ち上げる目的での使用はおやめください。

使用例

パイプ取り付け時の寸法

パイプフレーム用キャスターベースロック パイプ取り付け時の寸法

キャスターベースJB-003、JB-004R-Lの固定はJB-001で固定します。
JB-005では固定できません。JB-002を使った組合せは出来ません。

SHL900-2 ベースロックの取り付け例

パイプフレーム用キャスターベースロック 使用例

型番リスト

表示件数

適正取付高さ

(mm)

最小発注数量
142
1個
202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,695
( 8,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,663
( 9,529 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプフレーム用キャスターのベースロックです。台車の固定に使用します。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用キャスターベースロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用キャスターベースロック
パイプフレーム用パイプ端部取付用部品
ファクトリーフレーム用アクセサリ
アジャスターロック用1/2インチナット
アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプ静電対策
GF-N 28mmタイプ 小径アジャスタ M12
メーカースペーシアスペーシアミスミTMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)
通常価格7,695-154 -267 -861,323 -469 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト