17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
    • ブルー
    • イエロー
    • レッド
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

カラー特殊パイプ

錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼管に明るいカラーの高機能プラスチックを密着被覆したパイ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    シングル
  • パイプ材質
    スチール
  • 表面処理・コーティング
    AAS樹脂
  • パイプ外径 (mm)
    27.5
  • 長さ (mm)
    4020
  • 特性
    防錆
  • 形状
    ストレート
  • パイプ厚さ t (mm)
    1.75
  • 発注単位 (本)
    5
  • 基材厚さ (mm)
    0.7
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品仕様

製品仕様

SPC4020CB セルリアンブルー(CB)の外観

SPC4020CB
セルリアンブルー(CB)の外観

SPC4020CR コーラルレッド(CR)の外観

SPC4020CR
コーラルレッド(CR)の外観

SPC4020CY カナリヤイエロー(CY)の外観

SPC4020CY
カナリヤイエロー(CY)の外観

型番長さ(mm)外径内径鋼管肉厚材質質量被覆樹脂
SPC4020CB4,020セルリアンブルー(CB)27.5mm(呼称28mm)24.0mm0.7mm溶融亜鉛メッキ鋼管520g/mAAS樹脂
SPC4020CR4,020コーラルレッド(CR)
SPC4020CY4,020カナリヤイエロー(CY)

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
[ブルー] セルリアンブルー
10
5個
[レッド] コーラルレッド
10
5個
[イエロー] カナリヤイエロー
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,911
( 2,102 )
3日目
1,803
( 1,983 )
3日目
1,911
( 2,102 )
4日目

詳細情報

基本情報

錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼管に明るいカラーの高機能プラスチックを密着被覆したパイプ。
【特長】
・人や物に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れている。
・φ27.5(外径27.5mm)の溶融亜鉛メッキ鋼管にAAS樹脂を被覆。
【用途】
・作業台や棚、台車、シューター、フローラック等の骨組みの構成に最適。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 発注数量単位5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー特殊パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q樹脂製パイプでしょうか?
A
鋼管に樹脂を被覆したパイプとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー特殊パイプ
すべりパイプ 全長4020mm
標準パイプ
静電パイプ
アルミXパイプ
φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアTMEHジャパン矢崎化工
通常価格1,803-3,0751,067 -1,180 -4,2293,988 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜7日目2日目5日目〜
種類シングルシングルシングルシングルシングルアタッチメント付
パイプ材質スチールスチールスチールスチールアルミニウムスチール
表面処理・コーティングAAS樹脂高機能PE樹脂溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキなしAAS樹脂
パイプ外径(mm)27.527.527.527.52828
長さ(mm)40204020--40004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト