メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

すべりパイプ 全長4020mm

型番:

SPP4020I
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPP4020Iの仕様・寸法情報

種類
シングル
パイプ材質
スチール
表面処理・コーティング
[樹脂コーティング] 高機能PE樹脂
パイプ外径(mm)
27.5
長さ(mm)
4020
アイボリー
特性
低摩擦
形状
ストレート
パイプ厚さ t(mm)
1.75
発注単位(本)
5
基材厚さ(mm)
0.7
RoHS?
10

商品仕様

製品仕様

  • 長さ : 4,020mm
  • 色 : アイボリー(I)
外径27.5mm(呼称28mm)
内径24.0mm
鋼管肉厚0.7mm
材質鋼鉄パイプ
質量480g/m
被覆樹脂高機能PE樹脂

使用例

すべりパイプの使用例
  • ※ すべりパイプの銅管はメッキ処理されていない。

型番リスト

表示件数
型番
SPP4020I
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,075
( 3,383 )
3日目

詳細情報

基本情報

φ27.5(外径27.5mm)の鋼鉄パイプに高機能PE樹脂を被覆したパイプ。
【特長】
・摩擦係数の小さい高機能PE樹脂を被覆し表面もローレット形状にしてすべり効果が高い。
・ワークを短距離移動さす時等に低コストで可能。
・サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスチックを密着被覆している。
・人や物に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れている。
【用途】
・棚やシューター、フローラック等の骨組みの構成に最適。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 発注数量単位5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべりパイプ 全長4020mmの型番SPP4020Iのページです。 型番SPP4020Iに関する仕様情報を記載しております。
すべりパイプ 全長4020mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q表面の形状はどのようになっていますか?
A
表面は磨耗係数の小さいローレット状となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべりパイプ 全長4020mm
静電パイプ
アルミXパイプ
アルミパイプ(表面処理なし)
φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO
φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000
メーカースペーシアスペーシアTMEHジャパンスペーシア矢崎化工矢崎化工
通常価格3,0751,180 -4,2293,3912,9933,281
通常出荷日3日目7日目2日目3日目5日目9日目
種類シングルシングルシングルシングルアタッチメント付アタッチメント付
パイプ材質スチールスチールアルミニウムアルミニウムスチールスチール
表面処理・コーティング高機能PE樹脂溶融亜鉛メッキなしなしAAS樹脂PE樹脂
パイプ外径(mm)27.527.52827.52828
長さ(mm)4020-4000402040004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト