メカニカル部品技術窓口
ゲルで基盤を挟み込み、ボルトを貫通させて使用するブッシュタイプの防振ゲル。【特...
詳細情報を確認する

| 型番 | 適正荷重(kg/4点) | 共振点(Hz) | 共振倍率(dB) | 使用推奨周波数(Hz) |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 0.5~2.5 | 67~35 | 9~10 | 0.5kg:95~ 2.5kg:50~ |
| A-2 | 2.5~4.0 | 49~37 | 15~16 | 2.5kg:70~ 4.0kg:55~ |
| 型番 | 適正荷重(kg/4点) | 共振点(Hz) | 共振倍率(dB) | 使用推奨周波数(Hz) |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | 4~15 | 49~23 | 15~17 | 4kg:70~ 15kg:35~ |
| B-2 | 15~32 | 38~20 | 19~23 | 15kg:40~ 32kg:25~ |

ゲルブッシュ の取付図

PC、PC周辺機器、電子機器、電気製品などに。
プリント基板などの防振・緩衝対策に最適です。衝撃遮断が難しい軽量物を保護し、製品の小型化・高性能化を可能にします。
設計されたゲルの柔らかさ(ゴム硬度0以下)と形状で、ゴムでは対応できない周波数域の振動にも対応。
たわみやすいため、共振点を低くすることが可能。損失係数(Tanδ)が大きい。

防振特性

1. A〜Dの順に●部にて本体とワッシャーを分離。(A→B→C→D or A→D→C→B)

2. ブッシュ側面に指の腹を当て、ゆっくりと左右に広げる。

3. 回すように剥がす。
長期使用にも経年劣化が少なく、交換頻度が減らせ、非常に便利です!
振動や重量に応じた防振材を使用することが可能であり、振動吸収性にも優れるため重宝しています!
ドローンに搭載したカメラの防振でブッシュを使ったところ、ブレが相当軽減され、非常に助かりました。
当時の技術者は衝撃吸収材の開発に頭を悩ませていた。
毎日毎日、様々な材料を検証したが、なかなか突破口が見つからず、ついには風邪を引いてしまった。。。
そんな時、娘が投げたアイスノンが頭に当たってしまったが、痛みを感じなかったという。
そこから「ゲル状」が最適だという着想を得て、様々な「ゲル状」のものに生卵を落とし続ける日々が続いた。
その結果、生まれたのが衝撃吸収素材「αGEL」であり、今日では防振材・放熱材と製品ラインアップの幅を広げている。
耐オゾン性、耐紫外線、耐薬品性に優れる。-40~+200℃の条件下でも安定した性能を発揮。
ブッシュはプリント基板のような軽量で壊れやすいものから、防振・緩衝ができる優れた商品です。
ゲルで基盤を挟み込み、ボルトを貫通させて使用するブッシュタイプの防振ゲル。
【特長】
・ボルトを貫通させるタイプで、横ぶれを最小限に抑える。
・4点支持で0.2〜32.0kgの機器に対応し、微振動を除去する。
・耐オゾン性、耐紫外線、耐薬品性に優れ、-40〜+200℃の条件下でも安定した性能を発揮。
・圧縮を繰り返しても性能の変化がほとんど見られない。
・肌に触れてもアレルギーが起きにくく、燃やしても有毒ガスが発生しない。
【用途】
・プリント基板のような軽量で壊れやすいものの防振・緩衝に最適。
・衝撃遮断が難しい軽量物を保護し、製品の小型化・高性能化を可能に。



ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。商品特性上、本現象が発生してしまう可能性があるため、恐れ入りますがご使用をお控え頂けますと幸いです。メーカーとも協議し、品質向上に努めて参ります。今後とも何卒よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

イマオコーポレーション
防振ゴム(片側オネジ)(VD4)
4.2通常価格(税別):108円~