17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ゴム硬さ(JIS)

    ~mm
  • 支持面圧(N/mm2)

  • 許容面圧(N/mm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高性能防振パッド

通常単価(税別)
5,9978,047
税込単価
6,5978,852
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

荷重の大小に関わらず、安定した防振効果が得られる高性能防振パッド。【特長】・軽荷重に対してはたわみやす...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

高性能防振パッド(KHS形)の外観

外観

高性能防振パッド(KHS形)の使用説明図

使用説明図

型番ゴム硬さ(JIS)ゴム材質標準寸法
mm
支持面圧
N/mm2{kgf/cm2
許容面圧
N/mm2{kgf/cm2
用途
KHS-4040クロロプレンゴム240×480×12t0.1~0.4{1~4}0.5{5}軽量機械の防振防音
KHS-6060クロロプレンゴム0.15~0.6{1.5~6}1.0{10}一般機械の防振防音
KHS-9090クロロプレンゴム0.2~0.7{2~7}1.5{15}重量機械の防振防音
0.3~1.0{3~10}緩衝
  • 使用温度範囲:クロロプレンゴム -10~+70℃

商品特長詳細

面圧(N/m2)とたわみ(mm)の比例表

選定図

開発秘話

 

防振パッド(KH形)に加えて、防振性能に特化した製品として商品化しました。

型番リスト

表示件数

ゴム硬さ(JIS)

支持面圧

(N/mm2)

許容面圧

(N/mm2)

RoHS?最小発注数量
40
0.1~0.4
0.5
10
1個
60
0.15~0.6
1.0
10
1個
90
0.2~0.7
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,047
( 8,852 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

荷重の大小に関わらず、安定した防振効果が得られる高性能防振パッド。
【特長】
・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい構造。
・支持点の荷重に差があっても、機械のレベルはほとんど変わらない。
・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも横歩きしにくい形状。
【用途】
・軽量機械から重量機械まで、敷くだけで防振防音に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 防滑ゴムシート 画像

    ミスミ

    防滑ゴムシート

    ワークに油が塗布されていても強いグリップ力を発揮する商品します。

  • 防振ゲルシート 画像

    ミスミ

    防振ゲルシート

    シリコン素材のゲルシートです。耐油、耐薬品性に強く、片面シール付もご用意があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能防振パッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冶具の振動対策
5
満足度:5.0
期待以上の安定性と横滑りしにくいので、とても良かったと思います。値段も丁度良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能防振パッド
HYPER防振ゴム
防振ゴムマット
防振ゲルシート
アジャスタパッド 防振タイプ
昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重
メーカー倉敷化工和気産業和気産業ミスミミスミ昭和サイエンス
通常価格5,997-837 -2,7091,506 -1,132 -14,574
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド-防振シート・パッド
材質クロロプレンEPDMゴム天然ゴムシリコーン-EPDMR
接続形状穴なし穴なし穴なし穴なし-穴なし
高さH・厚さT(mm)121087-30
ゴム材質クロロプレンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト