17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

KH/KHL 防振パッド

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機械の下に敷くだけで効果を発揮

KH/KHL 防振パッド:関連画像

KHL形の外観

KH/KHL 防振パッド:関連画像

KH形の外観

KH/KHL 防振パッド:関連画像

使用説明図

製品番号ゴム硬さ(JIS)ゴム材質標準寸法
mm
許容面圧
N/mm2{kgf/cm2}
用途
KH-860天然ゴム300×300×8t1.1{11.5}冷凍機
チリングユニット
冷却塔
エアハンドリングユニット
パッケージエアコン
送風機
ポンプ
圧縮機
変圧器
工作機械
鍛圧機械
事務用機器
KH-8CRクロロプレンゴム
KH-1060天然ゴム300×300×10t1.1{11.5}
KH-10CRクロロプレンゴム
KH-2075天然ゴム305×305×20t1.0{10.0}
KH-20CRクロロプレンゴム
KHL-10-10050天然ゴム100×1000×10t
100×5000×10t
0.6{6.0}
KHL-10-100-5M
KHL-10-150150×1000×10t
150×5000×10t
KHL-10-150-5M
KHL-10-300300×1000×10t
KHL-15-100100×1000×15t
100×5000×15t
0.3{3.0}
KHL-15-100-5M
KHL-15-150150×1000×15t
150×5000×15t
KHL-15-150-5M
KHL-15-300300×1000×15t

使用温度範囲
天然ゴム : -30~+50℃
クロロプレンゴム:-10~+70℃
注意 : KHL - ◯◯ - ◯◯◯ - 5M接着タイプ。

KH/KHL 防振パッド:関連画像

面圧(N/m2)とたわみ(mm)の比例表

開発秘話

 

非常に汎用的なアイテムとして商品化しています。

型番リスト

表示件数

材質

高さH・厚さT

(mm)

ゴム硬さ(JIS)

ゴム材質

標準寸法

(mm)

許容面圧

(N/mm2)

使用温度範囲詳細

(℃)

仕様

RoHS?最小発注数量
[ゴム] 天然ゴム
8
60
天然ゴム
300x300x8t
1.1
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] クロロプレン
8
60
クロロプレンゴム
300x300x8t
1.1
-10~70
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
60
天然ゴム
300x300x10t
1.1
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] クロロプレン
10
60
クロロプレンゴム
300x300x10t
1.1
-10~70
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
20
75
天然ゴム
305x305x20t
1.0
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] クロロプレン
20
75
クロロプレンゴム
305x305x20t
1.0
-10~70
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
50
天然ゴム
100x1000x10t
0.6
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
50
天然ゴム
100x5000x10t
0.6
-30~50
接着タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
50
天然ゴム
150x1000x10t
0.6
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
50
天然ゴム
150x5000x10t
0.6
-30~50
接着タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
50
天然ゴム
300x1000x10t
0.6
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
50
天然ゴム
100x1000x15t
0.3
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
15
50
天然ゴム
100x5000x15t
0.3
-30~50
接着タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
15
50
天然ゴム
150x1000x15t
0.3
-30~50
標準タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
10
50
天然ゴム
150x5000x15t
0.3
-30~50
接着タイプ
10
1個
[ゴム] 天然ゴム
15
50
天然ゴム
300x1000x15t
0.3
-30~50
標準タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,003
( 2,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,678
( 4,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,437
( 7,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,497
( 9,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,474
( 2,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,535
( 13,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,839
( 5,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,295
( 2,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,498
( 11,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,947
( 3,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,129
( 26,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,322
( 6,954 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械の下に敷くだけで効果を発揮する防振パッド。
【特長】
・機械の据付け、移動が簡単にできます。
・現場で適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。
・騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。
・防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
【用途】
・冷凍機、パッケージエアコンなどの屋外機器や、工作機械、事務用機器などの簡易防振に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 防滑ゴムシート 画像

    ミスミ

    防滑ゴムシート

    ワークに油が塗布されていても強いグリップ力を発揮する商品します。

  • 防振ゲルシート 画像

    ミスミ

    防振ゲルシート

    シリコン素材のゲルシートです。耐油、耐薬品性に強く、片面シール付もご用意があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KH/KHL 防振パッドのレビュー
4.6平均満足度:4.612件のレビュー
製品搬送時に使用
5
満足度:5.0
工場内で各ユニットとして完成させた製品を現場にて組み立てるための移送時にトラックの荷台に敷き詰めて振動対策用緩衝材として...もっと読む
1人が参考にしています。
部品取り付け時の異音及び干渉防止として使用
5
満足度:5.0
部品同士の干渉や異音を防ぐために、カッターで加工しやすくサイズ調整が やり易く重宝しております。
0人が参考にしています。
防振
4
満足度:4.0
シートタイプだと曲面にしわができて張りずらい。 このパッドは幅が狭いので密着して張れる。
0人が参考にしています。
防振用
5
満足度:5.0
切断機の下に敷いて防振用として使用しました。安いものでしたが効果はありました。
0人が参考にしています。
コンプレッサー用に
5
満足度:5.0
コンプレッサーの足に敷いてます。 カッターで簡単にカット出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KH/KHL 防振パッド
防振パッド(A型)
防振ゴム 防振パッド
シロマー(防振パッド)
高性能防振パッド
ソフトシリコン防振パッド
メーカー倉敷化工エスコNOKナベヤ倉敷化工倉敷化工
通常価格1,206-5,240 -4,270466 -5,997 -2,098 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド
接続形状穴なし穴なし穴なし穴なし穴なし穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング