17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続形状

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 硬度(ショアA)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外形 L1(mm)

    ~mm
  • 外形 W1(mm)

    ~mm
  • 穴径 d(mm)

    ~mm
  • ボルトタイプ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

角形防振ゴム

未確定:候補が11型番あります。
数量:

商品情報

外形図

2本ボルトタイプB2形の寸法図。

2本ボルトタイプB2形

1本ボルトタイプB形の寸法図。

1本ボルトタイプB形

貫通穴タイプH形の寸法図。

貫通穴タイプH形

製品仕様

  • 高周波振動を抑え、スタジオ・無響室・配管支持に最適。
  • ゴム材質は天然ゴム配合。
  • B2形は六角ナット、スプリングワッシャー各4ヶ付き、B形は六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付き。
特性値Z方向支持荷重
N{kgf}
許容荷重 N{kgf}方向ばね定数 Kz
N/mm{Kgf/cm}
剛性比
kx/kz
剛性比
Ky/Kz
Z方向X方向Y方向
RK-1610B2~9,800{1,000}19,600{2,000}2,500{250}2,500{250}2,450{2,500}0.120.12
B
H
RK-1413B2~14,700{1,500}29,400{3,000}3,500{360}3,500{360}4,220{4,300}0.110.11
B
H
RK-1813B2~19,600{2,000}39,200{4,000}4,200{430}4,200{430}6,180{6,300}0.090.09
B
H
RK-2213B2~24,500 {2,500}49,000 {5,000}5,600 {570}5,600 {570}8,140 {8,300}0.090.09
B
H

規格表

型番標準寸法 mm
L1L2W1W2HtdlPD
RK-1610B216015010090504.5M16558030
B
H
RK-1413B2140130130120506M20597034
B
H
RK-1813B2180170130120506M20599034
B
H
RK-2213B2220210130120506M205911034
B
H

商品特長詳細

  • 角形防振ゴムRKは主に、建築部材としての使用を目的として設計したが、大荷重支持、取付け自由度の利便性から他方面への用途にも広範囲に使用可能。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続形状

接続ねじ M

ばね定数

(N/mm)

硬度

(ショアA)

使用荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

外形 L1

(mm)

外形 W1

(mm)

穴径 d

(mm)

ボルトタイプ

RoHS?最小発注数量
12501~60000
両端おねじ
M20
4220
55
~14700
14700
140
130
-
1本
10
1個
12501~60000
両端おねじ
M20
4220
55
~14700
14700
140
130
-
2本
10
1個
12501~60000
通し穴
M20
4220
60
~14700
14700
140
130
34
貫通穴
10
1個
5501~12500
両端おねじ
M16
2450
50
~9800
9800
160
100
-
2本
10
1個
5501~12500
通し穴
M16
2450
55
~9800
9800
160
100
30
貫通穴
10
1個
12501~60000
両端おねじ
M20
6180
55
~19600
19600
180
130
-
1本
10
1個
12501~60000
両端おねじ
M20
6180
55
~19600
19600
180
130
-
2本
10
1個
12501~60000
通し穴
M20
6180
62
~19600
19600
180
130
34
貫通穴
10
1個
12501~60000
両端おねじ
M20
8140
55
~24500
24500
220
130
-
1本
10
1個
12501~60000
両端おねじ
M20
8140
55
~24500
24500
220
130
-
2本
10
1個
12501~60000
通し穴
M20
8140
62
~24500
24500
220
130
34
貫通穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,153
( 14,468 )
5日目
21,736
( 23,910 )
5日目
10,193
( 11,212 )
5日目
17,606
( 19,367 )
5日目
9,188
( 10,107 )
5日目
17,60615,845
( 17,430 )
5日目
21,255
( 23,381 )
5日目
13,005
( 14,306 )
5日目
18,09216,644
( 18,308 )
5日目
25,005
( 27,506 )
5日目
17,135
( 18,849 )
5日目

詳細情報

基本情報

高周波振動を抑え、スタジオ・無響室・配管支持に最適な角形防振ゴム。
【特長】
・スタジオ、無響室、配管支持等、建築部材としての防振用途に適しています。
・一個当たりの支持荷重が最大24.5kNと、大荷重用として使用でき、用途が広がります。
・ばね定数が大きいため、大型機械にも使用可能で、高周波振動の伝達防止に適当です。
・せん断方向、傾斜方向にも使用でき、低周波振動についても有効に利用できます。
・二段で使用すれば固有振動数は一段の1/√2に低く設定できます。
・貫通穴タイプを使用すればスペースがない箇所にも後設置できる等、取付方法が検討できます。
・貫通穴タイプは、中央の穴を通してボルトに容易に取付けられ、耐震対策として使用できます。
【用途】
・配管支持、エレベーター巻揚機、立体駐車場。
・エンジン、工作機械、建築躯体。

商品担当おすすめ

  • 丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形) 画像

    倉敷化工

    丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)

    ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機などの用途に合わせて使用できます。<br>外径 : φ8(直径8mm)~φ150(直径150mm)までのサイズをご用意しております。<br>小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重の支持が可能です。<br>取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向の他、傾斜方向にも使用でき広い応用性を持っています。

  • ゴムバッファー 画像

    倉敷化工

    ゴムバッファー

    接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。<br>大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しない。<br>取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。<br>クレーン、台車などの衝撃緩衝用ストッパーに最適です。

  • KI/RI ストッパー 画像

    倉敷化工

    KI/RI ストッパー

    大きな衝撃力を緩和し、接触時の騒音を軽減できます。<br>接触時のあたりが軟らかく、たわみとともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。<br>大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。<br>RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの2種類のゴム材料を選択することが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角形防振ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形防振ゴム
耐震ストッパー付き防振ゴム
高さ一定丸形防振ゴム
高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ
山形防振ゴム
吊形防振ゴム
メーカー倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格9,188-2,873 -1,263 -1,480 -1,953 -440 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル防振ブッシュ
材質天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
高さH・厚さT(mm)50405050--
使用用途クッション/防振/除振クッション/防振クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振/吊下げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト