17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外形 A(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

耐震ストッパー付き防振ゴム

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐震ストッパー付き防振ゴム寸法図

製品仕様

SB - 50の外観

SB-50外観

SB - 60の外観

SB-60外観

SB - 80の外観

SB-80外観

耐震ストッパー付き防振ゴム寸法図
断面写真

断面写真

型番標準寸法 mm許容荷重N{kgf}ばね定数KzN/㎜ {kgf/㎝}ストッパー仕様
DAPdl引張強度N{kgf}せん断強度N{kgf}ds(cm)Ae(cm2hs(cm)Z(cm2
SB-5050106701235800{82}250{250}3,200{330}1,600{160}1.21.131.90.17
SB-60601218512352,000{200}800{820}8,000{820}4,000{410}1.72.271.50.48
SB-808014110514.5344,000{410}1,600{1,630}16,000{1,630}8,000{820}1.92.841.20.67

※ゴム材質は天然ゴム配合。
※六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付き。

開発秘話

 

建築用防振ゴムの場合に耐震性を要求されることが多々あり、通常の防振ゴムに耐震機能を付加した商品です。
水平、垂直、両方の耐震性を持った製品です。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

ばね定数

(N/mm)

許容荷重

(N)

外形 A

(mm)

外径 D

(φ)

穴径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
701~2500
250
800
106
50
12
10
1個
701~2500
800
2000
121
60
12
10
1個
2501~5500
1600
4000
141
80
14.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,873
( 3,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,332
( 3,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,138
( 4,552 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐震ストッパーを内蔵したコンパクトな防振ゴム。
【特長】
・耐震ストッパー内蔵タイプ。設置スペースの簡略化が図れる。
・耐震ストッパーを別途用意する必要がなくなるので、部品点数、取付工数の削減によりコストダウンが可能。
・シンプルでコンパクトな設計により、取り付けスペースが縮小可能。
・設計用水平震度約1.5で、耐震クラスAを満足。(建築設備耐震設計・施工指針)。
・耐震強度は機器の重心位置・取付ピッチによって変わる。必ず確認すること。
【用途】
・変圧器、配電盤、無停電電源装置、空調設備機器の支持に。※エンジン、コンプレッサー等、振幅の大きい機器には使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震ストッパー付き防振ゴムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配電盤に
5
満足度:5.0
配電盤に使用しました。 比較的安価だったのでこれを選びました。 品質には問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震ストッパー付き防振ゴム
防振ゲル ゴム被覆タイプ
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
防振フット(軽量型)
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・プレート止めタイプ-
メーカー倉敷化工ミスミ倉敷化工ナベヤミスミミスミ
通常価格2,873-10,7471,128 -605 -4,342-
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目
種類防振ゴム・ゲル防振ゲル防振ゴム・ゲル防振マウント・空気ばね防振ゲル防振ゲル
材質天然ゴムシリコーンゲル(シリコーン)ポリアミドシリコーンシリコーン
接続形状片端おねじおねじXプレート止めタイプ片端めねじ片端おねじめねじXプレート止めタイプめねじXプレート止めタイプ
接続ねじ MM12M10M3M5M6M6
高さH・厚さT(mm)403411202828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト