17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外形 A(mm)

    ~mm
  • 外形 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

山形防振ゴム

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

山形防振ゴムの寸法図
山形防振ゴムの寸法図

製品仕様

山形防振ゴムの外観

外観

 
  • ゴム材質は天然ゴム配合硬さ60
  • 六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付き
特性値Z方向支持荷重
N{kgf}
許容荷重N{kgf}Z方向ばね定数 Kz
N/mm{kgf/cm}
剛性比
Kx/Kz
剛性比
Ky/Kz
Z方向X方向Y方向
KD-40~340{35}690{70}120{12}140{14}200{200}0.170.20
KD-45~490{50}980{100}220{22}200{20}250{250}0.220.20
KD-55~880{90}1,720{175}440{45}340{35}280{290}0.250.20
KD-65~1,230{125}2,500{250}440{45}390{40}360{370}0.190.16

規格表

型番標準寸法 mm
ABHtEFPdlsd1
KD-4012530404.58055104M10292511
KD-4516035454.510070130M12343414
KD-552104055613090170M16545417
KD-6524550659165115205M1650.550.520

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

使用荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

外形 A

(mm)

外形 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
301~700
M10
40
200
~340
340
125
30
10
1個
301~700
M12
45
250
~490
490
160
35
10
1個
701~2500
M16
55
280
~880
880
210
40
10
1個
701~2500
M16
65
360
~1230
1230
245
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953
( 2,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,679
( 4,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,598
( 5,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,518
( 6,070 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一方向が制限された場所でも取り付けが可能な防振ゴム。
【特長】
・横幅が狭いので、一方向が制限された場所でも取り付けが可能。
・低速で定常運転する機械の支持用として、上下方向が軟らかく、横方向の安定性に優れた防振ゴム。
・丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さい。
・横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適している。
・低回転数の防振に最適。
【用途】
・振動スクリーン、振動コンベア、振動ふるいの支持。
・計器盤、冷凍機、圧縮機の支持。

商品担当おすすめ

  • クラパッド 画像

    倉敷化工

    クラパッド

    荷重の大小に関わらず、優れた防振効果が得られる高性能防振パッド。

  • 防振ゲルシート 画像

    ミスミ

    防振ゲルシート

    防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。片面シール付もあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山形防振ゴムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
重量物運搬用ドーリーの防振、トーションモーメント対策
5
満足度:5.0
ある大型機材を運搬するドーリーで防振、トーションモーメント対策として2基を使用しました。 とてもしっかりした造りで期待以...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山形防振ゴム
防振ゴム ストッパー
防振ゴム(グロメット)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
メーカー倉敷化工NOKNOKミスミミスミミスミ
通常価格1,953-1,316378 -68 -86 -86 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類防振ゴム・ゲル緩衝用ストッパ防振ブッシュ防振ゴム防振ゴム防振ゴム
材質天然ゴムハイダンピングラバーハイダンピングラバー天然ゴム天然ゴム天然ゴム
接続形状片端おねじ片端おねじ通し穴両端おねじ止めタイプ両端めねじおねじ
硬度(ショアA)606045ショアA60ショアA60ショアA60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト