17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続形状

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • 外形 A(mm)

    ~mm
  • 防振ゴムの種類

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

大型防振ゴム

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

KA-200~KA-300の寸法図。

KA-200~KA-300の寸法図。

KA-350A~KA-450Aの寸法図。

KA-350A~KA-450Aの寸法図。

大型防振ゴムの寸法図。

KA-350A~KA-450Aの寸法図2。

製品番号標準寸法mmZ方向支持荷重
kN{kgf}
許容荷重kN{kgf}Z方向ばね定数Kz
kN/mm{kgf/cm}
剛性比
Kx/Kz
D1D2HtdlAP1P2d1Z方向X方向
KA-200200180759M2461    ~20.6 {2100}41.1 {4190}6.67 {680}4.56 {4650}0.11
KA-250250230809M2461    ~33.0 {3370}66.1 {6740}12.3 {1250}8.21 {8370}0.10
KA-300300280809M2461    ~46.8 {4770}93.5 {9530}18.6 {1900}12.6 {12800}0.10
KA-350A 3208012  35024030022~56.9 {5800}114 {11600}22.9 {2340}21.7 {22100}0.08
KA-400A 3708012  40027035026~85.3 {8700}171 {17400}36.8 {3750}34.2 {34900}0.08
KA-450A 4208012  45032040026~115.0 {11700}228 {23300}54.0 {5510}50.2 {51200}0.08
  • ※ KA-200~300は六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付き。
  • ※ 本品は受注生産品。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続形状

接続ねじ M

ばね定数

(N/mm)

使用荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

外径 D1

(φ)

外形 A

(mm)

防振ゴムの種類

RoHS?最小発注数量
12501~60000
両端おねじ
M24
8210
~33000
33000
250
-
丸形
10
1個
12501~60000
両端おねじ
M24
12600
~46800
46800
300
-
丸形
10
1個
12501~60000
通し穴
-
21700
~56900
56900
-
350
角形
10
1個
60001~
通し穴
-
34200
~85300
85300
-
400
角形
10
1個
60001~
通し穴
-
50200
~115000
115000
-
450
角形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,464
( 54,410 )
5日目
56,548
( 62,203 )
5日目
72,993
( 80,292 )
5日目
94,542
( 103,996 )
5日目
96,523
( 106,175 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1クラス上の支持荷重能力で、最大荷重115kNまで支持可能。
・丸形防振ゴムとの併用により、設計の自由度が大幅にアップ。
【用途】
・大型機器、建築躯体、その他大荷重支持部。

商品担当おすすめ

  • 丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形) 画像

    倉敷化工

    丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)

    ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機などの用途に合わせて。小型で比較的大きいばね定数が得られる為、大きい荷重の支持が可能。取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向の他、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を保持。

  • ゴムバッファー 画像

    倉敷化工

    ゴムバッファー

    高い衝撃緩和性をもたせたゴムバッファー。接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能。

  • KI/RI ストッパー 画像

    倉敷化工

    KI/RI ストッパー

    高い衝撃緩和性をもたせたストッパー。大きな衝撃力を緩和し、接触時の騒音を軽減。接触時のあたりが軟らかく、たわみとともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型防振ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型防振ゴム
高さ一定丸形防振ゴム
防振ゴム ストッパー
山形防振ゴム
防振ゴム(グロメット)
角形防振ゴム
メーカー倉敷化工倉敷化工NOK倉敷化工NOK倉敷化工
通常価格49,464-1,263 -1,3161,953 -378 -9,188 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル緩衝用ストッパ防振ゴム・ゲル防振ブッシュ防振ゴム・ゲル
材質天然ゴム天然ゴムハイダンピングラバー天然ゴムハイダンピングラバー天然ゴム
高さH・厚さT(mm)8050---50
硬度(ショアA)6050606045-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト