17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 接続形状

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • 外形 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

軽量用防振ゴム KXA・KXB

未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

外形図

KXA-15-16Hの寸法図

KXA-15-16H

KXA-15-18Hの寸法図

KXA-15-18H

KXA-20-20Hの寸法図

KXA-20-20H

KXA-25-25Hの寸法図

KXA-25-25H

KXB-20-20Hの寸法図

KXB-20-20H

KXB-25-25Hの寸法図

KXB-25-25H

製品仕様

外観

KXAの外観

KXA

KXBの外観

KXB

製品仕様

  • KXA形は、六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付きとする。
  • KXB形は、六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとする。
型番Z方向支持荷重
N{kgf}
Z方向許容荷重
N{kgf}
Z方向ばね定数 Kz
N/mm{kgf/cm}
剛性比
KX/KZ
KXA-15-16H6.5{0.7}13{1.3}5.5{5.6}0.15
KXA-15-18H10{1.0}20{2.0}7.2{7.3}0.16
KXA(KXB)-20-20H16{1.6}32{3.3}10.4{10.6}0.18
KXA(KXB)-25-25H29{3.0}58{5.9}14.4{14.7}0.18

商品特長詳細

技術情報

防振とは?
設備機器(振動源)から発生する振動を、床や壁といった外部に伝えないようにすることを「防振」という。振動している機械などを弾性体で支持して、外部と絶縁することで効果が得られる。

防振の原理と振動伝達率
振動を発生する機械を防振支持する場合、あるいは、外部からの振動を精密機器などに影響を及ぼさないように防振支持する場合には、防振ゴムが用いられる。

図(1) 防振モデル

図(1)防振モデル

図(1)のように、防振ゴムで機械を支持した場合、基礎に伝えられる力をF、防振支持しない場合の力をFoとすると、振動伝達率Trは次の式(1)で表される。

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比

Fo:機械から発生する加振力
F:機械から基礎に伝えられた加振力
u:振動数比
f:機械から発生する振動数
fn:機械を防振支持した時の固有振動数

図(2) 振動伝達率と振動数比の関係

図(2)振動伝達率と振動数比の関係

式(1)をグラフ化したものが図(2)のグラフ。振動数比が√2(約1.4)以上となれば、振動伝達率が1以下となり、防振効果ありと判断される。

振動数比振動伝達率振動状態防振状態
u=0Tr=1Fo=F防振効果無し
u=1Tr→∞Fo<F→∞共振
u=√2Tr=1Fo=F防振効果無し
u>√2Tr<1Fo>F防振効果あり

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 圧縮方向のみで使用。取付面に対し水平になるように設置。
  • ※ 回り止めセレート加工を施しているが、ねじれが発生しないように取付ける。
  • ※ 使用雰囲気温度は-30~+50℃で使用。
  • ※ 水中または、油のかかるところでの使用は避ける。

開発秘話

 

倉敷化工のオリジナル製品で、廻り止め防止用のセレート加工を金具部に施し、特許を取得しています。さらにゴム外形をくびれた形状にすることにより、座屈を防止するよう工夫された防振ゴムです。
また、新規開発した低硬度ゴムを使用しており、軽荷重機器においても十分な防振支持が可能です。

型番リスト

表示件数

接続形状

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

許容荷重

(N)

外径 D1

(φ)

外形 A

(mm)

RoHS?最小発注数量
両端おねじ
M5
16
5.5
6.5
15
-
10
1個
両端おねじ
M5
18
7.2
10
15
-
10
1個
両端おねじ
M6
20
10.4
16
20
-
10
1個
両端おねじ
M6
25
14.4
29
25
-
10
1個
片端おねじ
M6
20
10.4
16
20
49
10
1個
片端おねじ
M6
25
14.4
29
25
56
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
632
( 695 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低ゴム硬度を実現した軽荷重機器の防振・除振に最適な防振ゴム。
【特長】
・構造が簡単であり取り付けが容易。
・金具部に回り止めセレート加工を施しており、取り付け時にねじれ難い構造。
・軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
【用途】
・制御盤、コントローラーの除振。
・小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振。
・その他、軽荷重機器の防振・除振など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量用防振ゴム KXA・KXBのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
免震用に使用しています
4
満足度:4.0
振動がある装置上にインバータを設置するときに防振、免震用としてこの商品を使用しています。仕様にあった商品を選定できました...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
この商品は自社設備の防振対策用として購入して使用しています。実際にはコンプレッサーの防振対策として使用しているのですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
モーターの防振用
3
満足度:3.0
この商品は、モーターの防振用に購入、使用しています。ある程度のショット数によって、ゴムの部分とネジの部分の境目あたりにひ...もっと読む
0人が参考にしています。
電装系基盤の防振に使用しています
4
満足度:4.0
実機テスト段階の実測数値を基に減衰率が一番低かったこちらの商品を利用しています。現行製品で他の防振ゴムを利用していたもの...もっと読む
0人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
真空ポンプのモーター振動軽減のために利用しています。処理槽に付帯する装置に振動を嫌うものが多いのですが設置スペースの問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量用防振ゴム KXA・KXB
軽量用防振ゴムKP・KQ
防振ゴム(グロメット)
クラタイト
防振ゴム ストッパー
防振ゴム ステッピングモーターマウント
メーカー倉敷化工倉敷化工NOK倉敷化工NOKNOK
通常価格598-658 -378 -56 -1,316974 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類防振ゴム・ゲル防振ブッシュ防振ブッシュ防振マウント・空気ばね緩衝用ストッパ防振マウント・空気ばね
材質天然ゴムクロロプレンハイダンピングラバー合成ゴムハイダンピングラバーニトリルゴム
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300~300~300-~300
硬度(ショアA)1545457560-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト