17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 硬度(ショアA)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 11日以内

タイマウント

ご注意

  • 数量1の注文で1個納品されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タイマウントの寸法図

[!]数量1の注文で1個納品されます。

製品仕様

特性値

型番ゴム硬さ
(JIS)
Z方向支持荷重
N{ kgf }
ばね定数 N/mm{ kgf/cm }使用ボルト
Z方向X方向
RE-3845~390{40}590{600}690{700}M10
RE-5245~780{80}690{700}690{700}M12
RE-72(35)35~980{100}860{880}740{750}M16
RE-7245~1,500{150}1,180{1,200}980{1,000}
RE-72(60)60~2,000{200}1,960{2,000}1,770{1,800}
RE-98(35)35~2,000{200}1,770{1,800}930{950}M20
RE-9845~2,900{300}2,450{2,500}1,270{1,300}
RE-98(60)60~4,400{450}4,220{4,300}2,260{2,300}
RE-13245~4,400{450}3,730{3,800}1,470{1,500}M24
RE-132(60)60~7,800{800}6,370{6,500}2,650{2,700}
  • ※ ゴム材質は天然ゴム配合基準硬さ45とする。
  • ※ 特性は2個1組での値。

取付図

タイマウントの取付図

[!]数量1の注文で1個納品されます。

規格表

型番標準寸法 mm
D1D2d1d2LHH1H2tD3H3T
RE-38382515.510.515.617.117.113.61.6
25 
(0~+0.2)
11.19
RE-5252352012.523.626.626.621.61.6
35 
(0~+0.2)
17.612
RE-72(35)7250271730.333.332.325.32.3
50 
(0~+0.2)
20.819
RE-72
RE-72(60)
RE-98(35)9860312134.837.837.327.32.3
60 
(0~+0.2)
22.325
RE-98
RE-98(60)
RE-13213280402541.245.245.235.23.2
80 
(0~+0.2)
28.725
RE-132(60)

商品特長詳細

振動吸収性と、すぐれた耐久性能をも兼ね備えているタイマウント

製品特長

タイマウントREは、上下垂直方向、水平方向に荷重の作用する機器、あるいは大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に使用。さらに振動吸収性と、すぐれた耐久性能をも兼ね備えている。

技術情報

防振とは?

設備機器(振動源)から発生する振動を、床や壁といった外部に伝えないようにすることを「防振」という。振動している機械などを弾性体で支持して、外部と絶縁することで効果が得られる。

防振対策前

防振対策前

防振対策後

防振対策後

防振の原理と振動伝達率

振動を発生する機械を防振支持する場合、あるいは、外部からの振動を精密機器などに影響を及ぼさないように防振支持する場合には、防振ゴムが用いられる。

図(1) 防振モデル

図(1)防振モデル

図(1)のように、防振ゴムで機械を支持した場合、基礎に伝えられる力をF、防振支持しない場合の力をFoとすると、振動伝達率Trは次の式(1)で表される。

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比

Fo:機械から発生する加振力
F:機械から基礎に伝えられた加振力
u:振動数比
f:機械から発生する振動数
fn:機械を防振支持した時の固有振動数

図(2) 振動伝達率と振動数比の関係

図(2)振動伝達率と振動数比の関係

式(1)をグラフ化したものが図(2)のグラフ。振動数比が√2(約1.4)以上となれば、振動伝達率が1以下となり、防振効果ありと判断される。

振動数比振動伝達率振動状態防振状態
u=0Tr=1Fo=F防振効果無し
u=1Tr→∞Fo<F→∞共振
u=√2Tr=1Fo=F防振効果無し
u>√2Tr<1Fo>F防振効果あり

注意・禁止事項

使用上の注意

  1. 1.マウントは2個1組で使用。中間の板厚Tの鋼材はお客さまの方で用意。
  2. 2.支持点荷重のアンバランスが大きい場合は、マウントの使い分けが必要となる。
  3. 3.マウントの支持は本体側になっても振動体側になってもどちらでも使用可能。
  4. 4.マウントを組付け、ボルトを締めて固定。締付けは、マウント内部金具同士が当たるまで行い、運転中に、緩まないようにする。
  5. 5.ゴム材質は、特に耐久性のいい天然ゴム配合としている。使用可能雰囲気温度は-30℃~+50℃。ゴム部に対しては、油類の付着および日光の暴露は避ける。

開発秘話

 

建設機械用のエンジンマウントは高い耐久性能が求められるため、耐熱性を向上したゴム材質を開発し採用しています。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

硬度

(ショアA)

許容荷重

(N)

外径 D1

(φ)

RoHS?最小発注数量
301~700
M10
17.1
590
45
390
38
10
1個
701~2500
M12
26.6
690
45
780
52
10
1個
701~2500
M16
33.3
1180
45
1500
72
10
1個
701~2500
M16
33.3
1960
60
2000
72
10
1個
2501~5500
M20
37.8
2450
45
2900
98
10
1個
701~2500
M20
37.8
1770
35
2000
98
10
1個
2501~5500
M20
37.8
4220
60
4400
98
10
1個
2501~5500
M24
45.2
3730
45
4400
132
10
1個
5501~12500
M24
45.2
6370
60
7800
132
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,954
( 2,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,944
( 2,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,519
( 2,771 )
5日目
2,252
( 2,477 )
5日目
2,252
( 2,477 )
5日目
4,380
( 4,818 )
11日目
4,380
( 4,818 )
5日目

詳細情報

基本情報

上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適した防振ゴム。
【特長】
・建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適している。
・構造が簡単で取付けが容易。
・すべての方向に優れた防振効果を発揮する。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮。
・マウントは予備圧縮をかけて取付けるので比較的大きいばね定数が得られ、小形にも関わらず大きな荷重を支持することが可能。
・マウントは締付けて使用するので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも十分な耐久寿命がある。
【用途】
・建設機械のエンジン、キャビン、燃料タンク、ラジエターの防振支持。
・一般産業機械 : エンジン、発電機の防振支持。
・その他 : パネル、カバー部品の締結。

ご注意

  • 数量1の注文で1個納品されます。

商品担当おすすめ

  • 防振ゲルシート 画像

    ミスミ

    防振ゲルシート

    防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

  • 防振パッド 画像

    ミスミ

    防振パッド

    重荷重の防振に対応する防振パッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイマウント
カップマウント
座金ゴムブッシュ・パッキン
クッションゴム・ゴムスプリング
山形防振ゴム
フートマウント KN-Aタイプ
メーカー倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格808-2,988 -234306 -1,953 -387 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類防振ブッシュ防振マウント・空気ばね防振ブッシュ防振ブッシュ防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル
材質天然ゴム天然ゴム合成ゴム天然ゴム天然ゴム非移行性クロロプレン
接続形状通し穴片端めねじ通し穴通し穴片端おねじ片端おねじ
使用用途クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振クッション/防振/除振クッション/防振/除振防振
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト