17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

SM スプリングマット

  • 使用用途
    クッション/防振
  • 特性
    標準

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SM20C~200C

SM20C~200Cの寸法図

SM300~450

SM300~450の寸法図

製品仕様

型番標準寸法 mm許容荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/cm}
ABC
SM-20C202013200 { 20}59{60}
SM-40C202013390 {40}110{110}
SM-100C302210980 {100}250{250}
SM-200C3022102,000 {200}490{500}
型番許容荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/cm}
SM-3002,900{300}880{900}
SM-4504,400{450}1,180{1,200}

使用例

使用説明図

使用説明図A(ダブルナット、プレート、座金ゴムプッシュ、スプリングマット、基礎ボルト)

A(ダブルナット、プレート、座金ゴムプッシュ、スプリングマット、基礎ボルト)

使用説明図B(ダブルナット、プレート、座金ゴムプッシュ、スプリングマット、基礎ボルト)

B(ダブルナット、プレート、座金ゴムプッシュ、スプリングマット、基礎ボルト)

使用方法

  1. 1.SM-20C~200Cまではカッター等で容易に中央のボルト貫通穴まで切れ目を入れられる。したがって既設の機械でも簡単に横から差し込める。
  2. 2.機械の脚部がスプリングマットの全面に接触しない場合は、オプションのプレートを必ず使用。
  3. 3.耐震対策が必要な場合、取付部材と基礎ボルトの強度を確保。
  4. 4.基礎ボルトへの振動伝播防止のため、ナットとブッシュの間に隙間をあける。

商品特長詳細

技術情報

防振とは?

設備機器(振動源)から発生する振動を、床や壁といった外部に伝えないようにすることを「防振」という。振動している機械などを弾性体で支持して、外部と絶縁することで効果が得られる。

防振対策前

防振対策前

防振対策後

防振対策後

防振の原理と振動伝達率

振動を発生する機械を防振支持する場合、あるいは、外部からの振動を精密機器などに影響を及ぼさないように防振支持する場合には、防振ゴムが用いられる。

図(1) 防振モデル 図(1)のように、防振ゴムで機械を支持した場合、基礎に伝えられる力をF、防振支持しない場合の力をFoとすると、振動伝達率Trは次の式(1)で表される。

図(1)防振モデル
図(1)のように、防振ゴムで機械を支持した場合、基礎に伝えられる力をF、防振支持しない場合の力をFoとすると、振動伝達率Trは次の式(1)で表される。

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比 Fo : 機械から発生する加振力 F : 機械から基礎に伝えられた加振力 u : 振動数比 f : 機械から発生する振動数 fn : 機械を防振支持した時の固有振動数

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比
Fo:機械から発生する加振力
F:機械から基礎に伝えられた加振力
u:振動数比
f:機械から発生する振動数
fn:機械を防振支持した時の固有振動数

図(2) 振動伝達率と振動数比の関係 式(1)をグラフ化したものが図(2)のグラフ。振動数比が√2(約1.4)以上となれば、振動伝達率が1以下となり、防振効果ありと判断される。

図(2)振動伝達率と振動数比の関係
式(1)をグラフ化したものが図(2)のグラフ。振動数比が√2(約1.4)以上となれば、振動伝達率が1以下となり、防振効果ありと判断される。

振動数比振動伝達率振動状態防振状態
u=0Tr=1Fo=F防振効果無し
u=1Tr→∞Fo<F→∞共振
u=√2Tr=1Fo=F防振効果無し
u>√2Tr<1Fo>F防振効果あり

開発秘話

 

主に空調用室外機の簡易防振材として商品化しています。
現在も、空調設備機器を中心に幅広い用途で設置されています。
形状は、独自技術を使用し設計しています。

型番リスト

表示件数

種類

材質

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続形状

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

許容荷重

(N)

幅 W

(mm)

外径 D1

(φ)

適用アイテム

使用雰囲気温度

(℃)

種類詳細

RoHS?最小発注数量
防振シート・パッド
[ゴム] 合成ゴム
~300
穴なし
20
59
200
-
-
-
~50
スプリングマット本体(サイズ55×70)
10
1個
防振シート・パッド
[ゴム] 合成ゴム
301~700
穴なし
20
110
390
-
-
-
~50
スプリングマット本体(サイズ55×70)
10
1個
防振シート・パッド
[ゴム] 合成ゴム
701~2500
穴なし
30
490
2000
-
-
-
~50
スプリングマット本体(サイズ55×70)
10
1個
防振シート・パッド
[ゴム] 合成ゴム
2501~5500
穴なし
30
880
2900
-
-
-
~50
スプリングマット本体(サイズ100×100)
10
1個
取付部品
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
座金ゴムブッシュ
10
1個
取付部品
-
-
-
-
-
-
-
36
-
-
座金ゴムブッシュ
10
1個
取付部品
-
-
-
-
-
-
-
44
-
-
座金ゴムブッシュ
10
1個
取付部品
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
座金ゴムブッシュ
10
1個
取付部品
-
-
-
-
-
-
65.4
-
SM-20C~200C用
-
プレート
-
25個
取付部品
-
-
-
-
-
-
100
-
SM-300・SM-450用
-
プレート
10
1個
取付部品
-
-
-
-
-
-
70
-
SM-20C~200C用
-
プレート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363
( 1,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,263
( 1,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,993
( 2,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,483
( 4,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
5日目
575
( 633 )
5日目
231
( 254 )
15日目
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
・便利なオプション
【用途】
・空調設備機器や各種産業機械の防振に
・配管支持にも使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 防振パッド 画像

    ミスミ

    防振パッド

    重荷重の防振に対応する防振パッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SM スプリングマットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
屋上局所換気扇と基礎の間の振動防止
5
満足度:5.0
施工:一辺1m正方形の基礎と本体160Kgの間にSM-200Cを8個並べました。 良かった点:メーカー推奨の防振ゴムでは...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SM スプリングマット
ラバースプリング
座金ゴムブッシュ・パッキン
カップマウント
角形防振ゴム
耐震ストッパー付き防振ゴム
メーカー倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格231-1,990 -2342,988 -9,188 -2,873 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
使用用途クッション/防振クッション/防振クッション/防振クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振
特性標準標準/耐久性/耐薬品性/耐オゾン性標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト