メカニカル部品技術窓口
高い衝撃緩和性をもたせたストッパー。【特長】・大きな衝撃力を緩和し、接触時の騒音を軽減。・接触時のあた...
詳細を確認
KI形の外観

RI形の外観

KI形の寸法図

RI形の寸法図
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプを選ぶ。
| 製品番号 | 標準寸法 mm | 最大たわみ mm | 最大吸収エネルギー J (kgf-m) | 最大衝撃力 kN (tonf) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | H | t | l | s | d | ||||
| KI-30 | 30 | 25 | 30 | 2.3 | 24 | 20 | M8 | 14 | 18 { 1.8} | 4.9 {0.5 } |
| KI-40 | 40 | 35 | 35 | 2.3 | 30 | 25 | M8 | 17 | 44 { 4.5} | 10.8 {1.1 } |
| KI-50 | 50 | 40 | 40 | 3.2 | 30 | 25 | M10 | 19 | 64 { 6.5} | 13.2 {1.35} |
| KI-60 | 60 | 50 | 50 | 3.2 | 35 | 35 | M12 | 24 | 140 {14 } | 22.6 {2.3 } |
| KI-80 | 80 | 65 | 65 | 4.5 | 45 | 45 | M12 | 30 | 290 {30 } | 34.3 {3.5 } |
| KI-100 | 100 | 85 | 85 | 4.5 | 55 | 55 | M16 | 40 | 590 {60 } | 49.0 {5.0 } |
| 製品番号 | 標準寸法 mm | 最大たわみ mm | 最大吸収エネルギー J (kgf-m) | 最大衝撃力 kN (tonf) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | R | l | s | d | ||||
| RI-25HD | 25 | 25 | 10 | 18 | 16 | M6 | 11 | 8.8 { 0.9} | 2.7 {0.28} |
| RI-30HD | 30 | 31 | 14 | 24 | 20 | M8 | 14 | 19 { 1.9} | 3.7 {0.38} |
| RI-45HD | 45 | 36 | 40 | 29 | 25 | M8 | 16 | 60 { 6.1} | 11.8 {1.20} |
| RI-65HD | 65 | 45 | 50 | 35 | 35 | M12 | 21 | 190 {19 } | 32.4 {3.30} |
| 製品番号 | 標準寸法 mm | 最大たわみ mm | 最大吸収エネルギー J (kgf-m) | 最大衝撃力 kN (tonf) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | R | l | s | d | ||||
| RI-25 | 25 | 25 | 10 | 18 | 16 | M6 | 11 | 6.9 { 0.7} | 2.2 {0.22} |
| RI-30 | 30 | 31 | 14 | 24 | 20 | M8 | 14 | 15 { 1.5} | 3.4 {0.35} |
| RI-45 | 45 | 36 | 40 | 29 | 25 | M8 | 16 | 53 { 5.4} | 12.3 {1.25} |
| RI-65 | 65 | 45 | 50 | 35 | 35 | M12 | 21 | 160 {16 } | 29.8 {3.04} |
ストッパー(KI)は、通常のゴムよりも減衰を効かせたゴム材質を採用することにより、減衰性能的な差別化を狙った商品です。
ストッパー(RI)は、上記ストッパー(KI)よりもさらに減衰性能を向上させたゴムを使用していて、より優れた緩衝性能を発揮します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
448円 ( 493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
548円 ( 603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
868円 ( 955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,438円 ( 3,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,324円 ( 6,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
362円 ( 398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
354円 ( 389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
463円 ( 509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
827円 ( 910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高い衝撃緩和性をもたせたストッパー。
【特長】
・大きな衝撃力を緩和し、接触時の騒音を軽減。
・接触時のあたりが柔らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
・大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
・RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。
・高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
・取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
【用途】
・台車、扉などのストッパーに使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):249円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):194円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):333円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):1,014円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):2,249円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~

イマオコーポレーション
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2
4.2通常価格(税別):164円~