17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 接続形状

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 硬度(ショアA)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • 外形 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソフトシリコン防振ゴム

未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品情報

外形図

QKA005の寸法図
QKA008の寸法図
QKA020~130の寸法図
QKB020~130の寸法図

製品仕様

  • 金属材質はSUS304相当。
  • QKA形は、SUS製六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付きとする。
  • QKB形は、SUS製六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとする。
型番許容荷重
N{kgf}
静的ばね定数
N/mm{kgf/cm}
固有振動数
Hz
ゴム硬度
JIS A
QKA005ダークグレー5{0.5}3.2{3.3}18~5
QKA008ダークグレー8{0.8}4.8{4.9}17~5
QKA(QKB)020ダークグレー20{2.0}8.4{8.6}15~5
QKA(QKB)030グレー30{3.0}13{13.3}16~10
QKA(QKB)070ブラウン70{7.0}23{23.5}13~17
QKA(QKB)130ライトグリーン130{13.0}44{44.9}13~33
固有振動数
たわみ量
温度依存性

商品特長詳細

技術情報

防振とは?

設備機器(振動源)から発生する振動を、床や壁といった外部に伝えないようにすることを「防振」という。振動している機械などを弾性体で支持して、外部と絶縁することで効果が得られる。

防振の原理と振動伝達率

振動を発生する機械を防振支持する場合、あるいは、外部からの振動を精密機器などに影響を及ぼさないように防振支持する場合には、防振ゴムが用いられる。
図(1) 防振モデル 図(1)のように、防振ゴムで機械を支持した場合、基礎に伝えられる力をF、防振支持しない場合の力をFoとすると、振動伝達率Trは次の式(1)で表される。

図(1) 防振モデル
図(1)のように、防振ゴムで機械を支持した場合、基礎に伝えられる力をF、防振支持しない場合の力をFoとすると、振動伝達率Trは次の式(1)で表される。

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比 Fo : 機械から発生する加振力 F : 機械から基礎に伝えられた加振力 u : 振動数比 f : 機械から発生する振動数 fn : 機械を防振支持した時の固有振動数

式(1)振動伝達率、式(2)振動数比
Fo:機械から発生する加振力
F:機械から基礎に伝えられた加振力
u:振動数比
f:機械から発生する振動数
fn:機械を防振支持した時の固有振動数

図(2) 振動伝達率と振動数比の関係 式(1)をグラフ化したものが図(2)のグラフ。\v振動数比が√2(約1.4)以上となれば、振動伝達率が1以下となり、防振効果ありと判断される。

図(2)振動伝達率と振動数比の関係
式(1)をグラフ化したものが図(2)のグラフ。
振動数比が√2(約1.4)以上となれば、振動伝達率が1以下となり、防振効果ありと判断される。

振動数比振動伝達率振動状態防振状態
u=0Tr=1Fo=F防振効果無し
u=1Tr→∞Fo<F→∞共振
u=√2Tr=1Fo=F防振効果無し
u>√2Tr<1Fo>F防振効果あり

注意・禁止事項

  • 圧縮方向のみでご使用ください。
  • ねじれが発生しないように取付ける。
  • 異なる品番で複数使用の場合は、均等なたわみになる配置にする。
  • 水中または油のかかるところでの使用は避ける。

開発秘話

 

天然ゴムや合成ゴムでは対応しきれない環境下でも、その防振性を確保することができるよう、材質をシリコンに変えた商品を開発しました。

型番リスト

表示件数

接続形状

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

硬度

(ショアA)

許容荷重

(N)

外径 D1

(φ)

外形 A

(mm)

RoHS?最小発注数量
両端おねじ
M5
19
3.2
5
ダークグレー
5
15
-
10
1個
両端おねじ
M6
22
4.8
5
ダークグレー
8
20
-
10
1個
両端おねじ
M6
22
8.4
5
ダークグレー
20
25
-
10
1個
両端おねじ
M6
22
13
10
グレー
30
25
-
10
1個
両端おねじ
M6
22
23
17
ブラウン
70
25
-
10
1個
両端おねじ
M6
22
44
33
ライトグリーン
130
25
-
10
1個
片端おねじ
M6
21
8.4
5
ダークグレー
20
25
62
10
1個
片端おねじ
M6
21
13
10
グレー
30
25
62
10
1個
片端おねじ
M6
21
23
17
ブラウン
70
25
62
10
1個
片端おねじ
M6
21
44
33
ライトグリーン
130
25
62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,067
( 2,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,529
( 2,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,873
( 3,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,528
( 2,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,528
( 2,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,528
( 2,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐寒・耐熱性に優れた軽荷重用防振ゴム。
【特長】
・制振効果があり振動の収まりが早い。
・軽荷重において微振動除去を達成。
・耐寒性・耐熱性に優れ広範囲の温度条件下で使用可能(-30℃~150℃)。
・耐候性・電気絶縁性に優れる。
【用途】
・軽荷重の顕微鏡、干渉計等、精密理化学機器の除振。
・車載用の測定器、通信機器等の緩衝。
・小型ポンプ、コンプレッサー等の防振。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトシリコン防振ゴムのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品に使用しました
5
満足度:5.0
顧客から製作を依頼された製品に使用しました。振動の伴う装置に監視用のカメラを取り付けるベース部分に、顧客からの指定でこの...もっと読む
0人が参考にしています。
実証実験にサンプル利用
4
満足度:4.0
実機利用にあたり事前検証のために使用しました。音を測定する機器の足場として緩衝、除振の効果を検証し最も有効なものを実装す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトシリコン防振ゴム
軽量用防振ゴムKP・KQ
軽量用防振ゴム KXA・KXB
クラタイト
山形防振ゴム
角形防振ゴム
メーカー倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格2,067-658 -598 -56 -1,953 -9,188 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類防振ゴム・ゲル防振ブッシュ防振ゴム・ゲル防振マウント・空気ばね防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル
材質ゲル(シリコーン)クロロプレン天然ゴム合成ゴム天然ゴム天然ゴム
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300~300~300--
使用用途クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振クッション/防振/除振クッション/防振/除振
特性標準/耐候性/耐熱性/耐寒性標準耐/オゾン性標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト