メカニカル部品技術窓口
荷重の大小に関わらず、優れた防振効果が得られる高性能防振パッド。【特長】・両面には、荷重が増加するにし...
詳細を確認
RHS形の選定図

RHS形の外観

RHS形の使用説明図(ダブルナット、座金ゴムブッシュ)
| 製品番号 | ゴム硬さ(JIS) | ゴム材質 | 標準寸法 mm | 指示面圧 N/mm2 {kgf/cm2} | 許容面圧 N/mm2 {kgf/cm2} | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS-40 | 40 | 天然ゴム | 240 × 480 × 18t | 0.1~0.3 {1~3} | 0.4{ 4} | 精密機器等、周囲からの振動を遮断したい場合 軽量機器の防振 |
| RHS-40N | クロロプレンゴム | |||||
| RHS-60 | 60 | 天然ゴム | 0.2~0.4 {2~4} | 0.5{ 5} | 特に防振性能を要求される機械 | |
| RHS-60N | クロロプレンゴム | |||||
| RHS-85 | 85 | 天然ゴム | 0.2~0.5 {2~5} | 0.7{ 7} | 汎用機械 防振性能と安定性の両方を要求される機械 | |
| RHS-85N | クロロプレンゴム | |||||
| RHS-90 | 90 | 天然ゴム | 0.2~1.0 {2~10} | 1.3{13} | 重量機械及び衝撃の大きい機械 安定性を重視する機械 | |
| RHS-90N | クロロプレンゴム |
使用温度範囲 : 標準タイプRHS-〇〇、天然ゴム-30〜+50℃、耐油タイプRHS-○○N、クロロプレンゴム-10〜+70℃
高性能防振パッド(KHS形)よりも更に高性能な防振パッドの市場要求があり商品化しています。
荷重の大小に関わらず、優れた防振効果が得られる高性能防振パッド。
【特長】
・両面には、荷重が増加するにしたがって受圧面積が増えるように直径と高さの異なる4つの突起の配列が設けられている。
・軽荷重の精密機械から大荷重用途まで、広い荷重範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られる。
【用途】
・空調機器類の防振材として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

イマオコーポレーション
防振ゴム(片側オネジ)(VD4)
4.2通常価格(税別):108円~