メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • 穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クラタイト【100個入り】

通常単価(税別)
5,600円~32,400円
税込単価
6,160円~35,640円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

弾性構造により振動・衝撃を吸収し、固体音の発生を低減する防振ゴム。【特長】・弾性構造により振動・衝撃を...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ゴム弾性により取付け装置を振動・衝撃から保護

KT - 8の外観

KT - 8の外観

KT - 6の外観

KT - 6の外観

KT - 4の外観

KT - 4の外観

クラタイトの寸法図

クラタイトの寸法図

製品番号ねじサイズ標準寸法 mm製品質量g
(ISO)D1D2dTL
KT-3M3 × 0.5973.52.511.50.76
KT-4M4 × 0.71294.5314.51.62
KT-5M5 × 0.815105.53.5182.5
KT-6M6 × 1.01812.56.54214.7
KT-8M8 × 1.2524168.552710.1
特性値許容荷重N{kgf}吊り下げ方向
破壊荷重N {kgf}
下穴径板厚適性締付トルクN・㎝ {kgf・㎝}
板穴深穴・盲穴
圧縮せん断圧縮・せん断板穴深穴・盲穴㎜㎜板穴深穴・盲穴
KT-359 {6}29 {3}10 {1.0}590 {60}98 {10}7.2~7.50.5~2.529 {3}~ 39{4}39{4}~ 49{5}
KT-478 {8}39 {4}15 {1.5}780 {80}150 {15}9.2~9.50.5~3.539 {4}~ 49{5}39{4}~ 59{6}
KT-598 {10}49 {5}20 {2.0}980 {100}200 {20}10.2~10.51.0~4.549 {5}~ 59{6}59{6}~ 98{10}
KT-6140 {14}69 {7}29 {3.0}1400 {140}290 {30}12.7~13.01.5~5.069{7}~ 88{9}250{25}~ 340{35}
KT-8270 {28}140 {14}49 {5.0}2700 {280}490 {50}16.2~16.51.5~6.5120{12}~ 170{17}290{30}~ 390{40}

使用方法
クラタイトの使用には単に締付け固定するものと、振動絶縁を主目的とするものの2通りある。 いずれの場合も締結方法は同じで、決められた下穴に一方からクラタイトを挿入し、ネジをねじ込むとゴムスリーブが膨張し、容易に締結を行うことができる。この場合、クラタイトの自己締結作用によりロックワッシャーとなり、ロックナットは必要ない。

板穴への締結

板穴への締結

盲穴への締結

盲穴への締結

防振締結

防振締結

開発秘話

 

薄板を固定する場合の防振材として開発しています。
固定ビスを締め込むことにより、自然と固定される構造となっています。

型番リスト

表示件数

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

許容荷重

(N)

外径 D1

(φ)

穴径 d

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M3
11.5
59
9
3.5
対応
1パック

100個入り

M4
14.5
78
12
4.5
対応
1パック

100個入り

M5
18
98
15
5.5
対応
1パック

100個入り

M6
21
140
18
6.5
対応
1パック

100個入り

-
-
-
-
-
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,100円
( 6,710円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,600円
( 6,160円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,900円
( 11,990円 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,300円
( 13,530円 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,400円
( 35,640円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

弾性構造により振動・衝撃を吸収し、固体音の発生を低減する防振ゴム。
【特長】
・弾性構造により振動・衝撃を吸収し、固体音の発生を低減。
・作業の省力化が図れる。
・片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けが可能。
・液体、気体に対して優れたシール効果あり。
【用途】
・ブラウン管・ディスプレイ、OA機器の冷却ファン、計器盤の固定。
・電蝕を生じる部分、.熱膨張の異なる部品の固定、小型機械、パイプ・ダクトの支持など。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 防振パッド 画像

    ミスミ

    防振パッド

    重荷重の防振に対応する防振パッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラタイトのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
コンタクター等の消音目的
4
満足度:4.0
当社で設計込みで受注した製品に使用しました。製品装置中の制御盤内、コンタクター等の消音目的で使用しています。何を消音する...もっと読む
1人が参考にしています。
板金筐体の共振防止やロボット設置時の根幹部にブッシュとして
4
満足度:4.0
板金筐体の共振防止やロボット設置時の根幹部にブッシュとして利用しています。本商品は、設置穴加工だけで、ねじ込めば自身のゴ...もっと読む
0人が参考にしています。
風向ルーバーの軸部分に
5
満足度:5.0
ネジの締め込みによって、固くもゆるくも調節できるので、よく使用しています 某ク〇イタイトと同等品ですね モーター等の防振...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラタイト
防振ゴム(グロメット)
防振ゴム(片側メネジ)(VD5)
防振ゴム(円錐台、オネジ)(VDF6)
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 防振ゴム 片端めねじタイプ
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2
メーカー倉敷化工NOKイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション
通常価格5,600円-378円 -127円 -1,407円 -86円 -164円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類防振マウント・空気ばね防振ブッシュ防振ブッシュ防振ゴム・ゲル防振ゴム-
材質合成ゴムハイダンピングラバー天然ゴム(NR)ゲル(シリコーン)天然ゴム-
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300----
接続形状片端めねじ通し穴片端めねじ片端おねじ片端めねじ-
硬度(ショアA)754555±555±5ショアA60-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト