17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 硬度(ショアA)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

    ~mm
  • 外形 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カップマウント

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

あらゆる装置の防振ゴムとして安定した防振支持が可能

カップマウントの外観

カップマウントの外観

カップマウントの寸法図

カップマウントの寸法図

カップマウントの寸法図

カップマウントの寸法図

製品番号標準寸法 mm
APD1D2Htd1d
RC-3090687050302.312M10
RC-4013010010880403.214M12
RC-50170130145110504.518M16

 

特性値Z方向支持荷重
N { kgf }
全方向許容荷重
N { kgf }
最大たわみ量
{mm}
Z方向ばね定数 Kz
N/mm { kgf/cm }
剛性比
Kx/Kz
RC-30~590 {60}1200 {120}3390 {400}0.97
RC-40~1200 {120}2200 {225}5440 {450}0.90
RC-50~1800 {180}3400 {350}7490 {500}1.28
  • ※ ゴム材質は天然ゴム配合

開発秘話

 

鉛直、水平方向のばね定数を同じに設定した商品です。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

硬度

(ショアA)

許容荷重

(N)

外径 D1

(φ)

外形 A

(mm)

RoHS?最小発注数量
701~2500
M10
30
390
35
590
70
90
10
1個
701~2500
M12
40
440
42
1200
108
130
10
1個
2501~5500
M16
50
490
40
1800
145
170
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,988
( 3,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,138
( 4,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全方向に等しいばね特性をもった防振ゴム。
【特長】
・全方向に等しいばね特性を持ち、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られるマウント。
・鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られる。
・丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても最適。
・上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護。
・取り付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用可能。
【用途】
・ポンプ、送風機、エンジン発電機、工作機械、など一般産業機械の防振に。

商品担当おすすめ

  • 防振ゲルシート 画像

    ミスミ

    防振ゲルシート

    防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

  • 防振パッド 画像

    ミスミ

    防振パッド

    重荷重の防振に対応する防振パッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップマウントのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品(筐体等)の足場として使用
5
満足度:5.0
外販品(筐体等)の足場として使用しています。基本的には得意先様が、過去の利用実績を評価し指定品としてのリピート利用になり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップマウント
タイマウント
座金ゴムブッシュ・パッキン
クッションゴム・ゴムスプリング
山形防振ゴム
フートマウント KN-Aタイプ
メーカー倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工倉敷化工
通常価格2,988-808 -234306 -1,953 -387 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類防振マウント・空気ばね防振ブッシュ防振ブッシュ防振ブッシュ防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル
材質天然ゴム天然ゴム合成ゴム天然ゴム天然ゴム非移行性クロロプレン
接続形状片端めねじ通し穴通し穴通し穴片端おねじ片端おねじ
使用用途クッション/防振/除振クッション/防振/除振クッション/防振クッション/防振/除振クッション/防振/除振防振
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト