メカニカル部品技術窓口
シリンダー外径Φ15、ピストンロッド径Φ7、オールガスタイプのスタンダード品。...
詳細情報を確認する
| 品番 | 最大長 Lmax | 最小長 Lmin(mm) | ストローク (mm) | 反発力 Fa(N) | 反発力 Fb(N) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG50-10 | 225 | 175 | 50 | 98 | 125 | 112 |
| KSG50-20 | 225 | 175 | 50 | 196 | 250 | 112 |
| KSG80-10 | 285 | 205 | 80 | 98 | 131 | 132 |
| KSG100-20 | 325 | 225 | 100 | 196 | 264 | 144 |
KYBガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。また、バネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
オールガスタイプ[コンパクト型]


フリーピストンタイプからオイルとフリーピストンを取り除いたもので直接加圧するタイプです。
KYBガススプリングにおいて伸縮作動させると右図ような特性となります。これはガス室の内圧変化や内部のオイルシールや各部品の摺動抵抗が表れるものです。
Fa=(Fau+Fal)/2
Fb=(Fbu+Fbl)/2
f=内部摺動抵抗値(シール等による摺動抵抗)


右図のようにガススプリングを取付けたときのフタの開閉に必要な操作力は下表のようになります。
フタ重量5kgfのとき
| 機種名 | 0°の時の操作力(kgf) | 60°の時の操作力(kgf) | ||
|---|---|---|---|---|
| 開くとき | 閉じる時 | 開くとき | 閉じる時 | |
| KDF100-5 | -2.1 | -1.7 | 0.03 | 2.6 |
| KDF100-10 | -1.5 | -1.1 | 2.5 | 5.0 |
| KDF100-15 | -0.9 | -0.5 | 4.9 | 7.4 |
※操作力とは:右図にあるフタ先端部を持ち、フタを持ち上げるのに必要な人の力です。

廃却の手順

上図の要領で穴をあけガス抜きをしてから廃却してください。
本製品には、窒素ガスが高圧で封入されています。ガスを抜かずに廃却処理をすると、爆発により怪我をすることがあります。廃却する際は、次の注意を守ってください。
シリンダー外径Φ15、ピストンロッド径Φ7、オールガスタイプのスタンダード品。
【特長】
・KYBガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています
・バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
5通常価格(税別):2,540円~

ミスミ
ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合
4.1通常価格(税別):851円~

ミスミ
ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ
3.7通常価格(税別):851円

ミスミ
ガススプリング ガス反力指定タイプ
4通常価格(税別):839円~

スガツネ工業
ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用
4通常価格(税別):958円~

KYB(カヤバ工業)
KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)
5通常価格(税別):3,747円~

ミスミ
ステンレスガススプリング
1
KYB(カヤバ工業)
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)
4.4通常価格(税別):3,031円~

不二ラテックス
ガススプリング ガス反力指定タイプ
4通常価格(税別):6,486円~