17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

KMGシリーズ(オールガスタイプ)

通常単価(税別)
4,3027,760特別価格
税込単価
4,7328,536特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~61日目一部当日出荷可能

ストローク長に対し、全長がコンパクトなガススプリング。【特長】・ストロークに対し、全長が短く設定出来、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KMGシリーズ(オールガスタイプ) 外形図

規格表

KMGシリーズ(オールガスタイプ) 規格表

商品特長詳細

KYBガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。また、バネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

オールガスタイプ[コンパクト型]

KMGシリーズ(オールガスタイプ) 特長
KMGシリーズ(オールガスタイプ) 特長2

フリーピストンタイプからオイルとフリーピストンを取り除いたもので直接加圧するタイプです。

反発力特性

KYBガススプリングにおいて伸縮作動させると右図ような特性となります。これはガス室の内圧変化や内部のオイルシールや各部品の摺動抵抗が表れるものです。

Fa=(Fau+Fal)/2
Fb=(Fbu+Fbl)/2

f=内部摺動抵抗値(シール等による摺動抵抗)

KMGシリーズ(オールガスタイプ) 特長3

選定サポート情報

選定上の注意

  • ガススプリングの必要反発力は F=W×L1/L2となるため、選定ガススプリングの反発力はF×1.1(kgf)以上になるように選定してください。
  • 求められた反発力(F×1.1)がガススプリングの公称反発力(Fa)より大きい時は2本以上の使用としてください。
  • KYBガススプリングの最縮長時の反発力(Fb)は公称反発力(Fa)の約1.4倍になるように設計されています。
  • ガススプリングの反発力は20℃で設計されています。温度が10℃変化する(高温、低温側とも)毎に反発力は約3.4%増減しますので、使用条件を考慮して選定してください。
  • 取付ピンについては、ブラケット穴径-0.5mm以下にてご使用ください。
KMGシリーズ(オールガスタイプ) 特長2

選定例(選定方法)

右図のようにガススプリングを取付けたときのフタの開閉に必要な操作力は下表のようになります。

フタ重量5kgfのとき

機種名0°の時の操作力(kgf)60°の時の操作力(kgf)
開くとき閉じる時開くとき閉じる時
KDF100-5-2.1-1.70.032.6
KDF100-10-1.5-1.12.55.0
KDF100-15-0.9-0.54.97.4

※操作力とは:右図にあるフタ先端部を持ち、フタを持ち上げるのに必要な人の力です。

KMGシリーズ(オールガスタイプ) 選定例

注意・禁止事項

選定上のご注意

  • ガススプリングの取付位置を設定される際、ガススプリングの仕様と向きを必ず確認して下さい。
    オールガスタイプは、ピストンロッド下向きでのご使用をお願いします。ピストンロッドを上向きで設定しますと、ガス漏れを発生させる原因となります。
  • ガススプリングの仕様範囲で選定して下さい。
    最大長より、引っ張ったり、最少長より、押し込んだりしますとガススプリングの故障、あるいは、お客様が怪我をする恐れがあり、大変危険です。
  • ガススプリングに横荷重が掛からないよう設定して下さい。
    ガススプリングは、直進方向に動く製品で横荷重への対策はされておりません。故障の原因となります。
  • 扉や蓋等、ガススプリングを利用して持ち上げ、保持をする場合、必ずステー・ストッパー等を利用して下さい。
    ガススプリングは、窒素ガスを利用して反力を出しており、温度変化により反力が変化します。
  • ガススプリングが急激なスピードや微振動を受ける可能性のある場所では使用しないで下さい。
    ガススプリングに急激な伸び縮み・微振動・微振幅を与えるとシール等を痛め、故障の原因となります。

注意・禁止事項

  • 周囲温度は-20℃~+80℃の範囲内で、使用して下さい。
    周囲温度により、オイルの凍結・ガスの膨脹により故障の原因をなります。仕様により、温度範囲に制約があります。寸法一覧表を確認して下さい。
  • ビニール等の梱包材を取り外してから、ガススプリングをご利用下さい。
    梱包材がピストンロッドに付着し、内部に入り込みシールを痛め、油漏れを起こす原因となります。
  • ガススプリングの摺動部に注油は不要です。
    ピストンロッド部等の摺動部に注油されますと、内部のシールを痛め油漏れの原因となります。
  • ピストンロッドに傷をつけないで下さい。
    ピストンロッドに傷をつけ摺動させると内部のオイル・ガスが漏れて反発力低下・作動不良の原因となります。
  • ガススプリングのシリンダー部分に傷をつけないで下さい。
    錆の原因となります。また、圧痕は作動不良の原因となりますので、ご注意下さい。
  • 雨や水のかかる場所、ホコリの多い場所での使用は避けて下さい。
    シールを痛め、反発力低下・作動不良の原因となります。
  • 廃却の目的以外で分解する事は避けて下さい。
    高圧ガスが封入されていますので、分解すると爆発や内部部品が飛び出す可能性があり非常に危険です。
  • 反発力の低下・油漏れが発生した場合、直ちに使用を中止し、KYB社へ連絡下さい。
    フリーピストンタイプは、油が漏れた際、反発力が高くなり、取付部等破損する場合があります。

注意・禁止事項

廃却の手順

  • (1)ビニール袋をかぶせ、その上から2~3mmのドリルで穴をあけ、ガス・油を抜いて下さい。
  • (2)保護メガネを使用する等、安全対策を行ってから、作業して下さい。
KMGシリーズ(オールガスタイプ) 注意

上図の要領で穴をあけガス抜きをしてから廃却してください。

本製品には、窒素ガスが高圧で封入されています。ガスを抜かずに廃却処理をすると、爆発により怪我をすることがあります。廃却する際は、次の注意を守ってください。

  • ガス抜きする場合、穴から油や切り粉が飛び出すことがありますので、防護メガネ等をご使用ください。
  • 押しつぶさないこと。
  • 切断しないこと。
  • 上図の指定箇所以外の場所に穴をあけないこと。
  • 火中に投じないこと。
  • 火に近づけたり、溶接の炎を近づけないこと。

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

Fa

(N)

最小長 Lmin

(mm)

Fb

最大長 Lmax

トラスココード

最小発注数量
50
392
175
486
225
838-8373
1個
50
490
175
608
225
838-8374
1個
70
490
195
624
265
838-8376
1個
80
490
205
628
285
838-8378
1個
90
490
215
632
305
838-8380
1個
100
490
225
634
325
838-8354
1個
120
392
245
511
365
838-8355
1個
120
490
245
638
365
838-8356
1個
130
490
255
639
385
838-8358
1個
150
392
275
514
425
838-8359
1個
150
490
275
642
425
838-8360
1個
180
392
305
516
485
838-8361
1個
200
490
325
645
525
838-8364
1個
250
392
375
519
625
838-8365
1個
350
490
475
650
825
838-8370
1個
400
392
525
522
925
838-8371
1個
400
490
525
651
925
838-8372
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,302
( 4,732 )
61日目
4,597
( 5,057 )
9日目
5,483
( 6,031 )
6日目
4,302
( 4,732 )
61日目
4,485
( 4,934 )
2日目
7,760
( 8,536 )
61日目
7,552
( 8,307 )
61日目
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,760
( 8,536 )
9日目
4,693
( 5,162 )
61日目
4,679
( 5,147 )
61日目
4,9971,761
( 1,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,552
( 8,307 )
61日目
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,444
( 7,088 )
19日目
6,476
( 7,124 )
2日目
6,444
( 7,088 )
61日目

詳細情報

基本情報

ストローク長に対し、全長がコンパクトなガススプリング。
【特長】
・ストロークに対し、全長が短く設定出来、短いスペースに取付が可能。
・反発力392~490Nまで、幅広く設定。
・ストロークも、50~400mmまで、使用用途に合わせて設定することが可能。
【用途】
・重い蓋等を軽く持ち上げるための補助ができる製品。
・ゲーム機の蓋開閉やATMのカバー開閉等幅広い分野で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • KPGシリーズ(オールガスタイプ) 画像

    KYB(カヤバ工業)

    KPGシリーズ(オールガスタイプ)

    KMGに比べシリンダー外径、ピストンロッド径の大きいオールガスタイプの商品です。<br>KMGよりも大きい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(オールガスタイプの中で最も大きい力に対応した商品です。)

  • KHGシリーズ(オールガスタイプ) 画像

    KYB(カヤバ工業)

    KHGシリーズ(オールガスタイプ)

    KMGに比べシリンダー外径、ピストンロッド径の小さいオールガスタイプの商品です。<br>KMGよりも小さい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(オールガスタイプの中で2番目に小さい力に対応した商品です。)

  • ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ) 画像

    KYB(カヤバ工業)

    ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

    KPGに比べシリンダー外径、ピストンロッド径の小さいオールガスタイプの商品です。<br>KPGよりも小さい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(オールガスタイプの中で最も小さい力に対応した商品です。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KMGシリーズ(オールガスタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ダンパー
5
満足度:5.0
この商品はお客様の設備の修理を行った際に使用したものになります。サイズや規格等は修理作業を行う前にチェックして購入してい...もっと読む
0人が参考にしています。
蓋の開閉補助に
5
満足度:5.0
いろんなストローク、反発力から選定でき、動作もスムーズでとても 便利です。 耐久性も問題なく、良い製品だと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qピストンロッドを上に向けて使用したら、どうなりますか?
A
内部の潤滑油が機能しなくなり、故障の原因となります。なお、ピストンロッド上向きでも壊れない仕様もありますので、ご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMGシリーズ(オールガスタイプ)
ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)
KHGシリーズ(オールガスタイプ)
KPGシリーズ(オールガスタイプ)
KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)
メーカーKYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)
通常価格4,302-4,479 -4,289 -4,870 -3,319 -3,031 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリング
ガススプリングの(構造)種類取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向自在(フリーピストン)タイプ取付方向自在(フリーピストン)タイプ
使用温度範囲(℃)-20::80-20::80-20::80-20::80-20::80-
ロッド材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ロッド径 d107812.5710
よく一緒に購入される商品

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト