17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

通常単価(税別)
3,0317,231特別価格
税込単価
3,3347,954特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

取付方向自由型のガススプリング。【特長】・反発力196~392Nまで、幅広く設定。・ストロークも、50...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 外形図

規格表

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 規格表

*…使用温度範囲(60℃以内でご使用ください。)

商品特長詳細

KYBガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。また、バネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

フリーピストンタイプ[取付自由形]

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長

全方向に取付可能です。またピストンロッド伸び速度を調整できます。

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長2

KYBガススプリング(フリーピストンタイプ)は上図に示すように、ガス室C内に窒素ガスが封入されておりフリーピストンを介し常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力をもっています。したがって反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
また、ピストンロッド伸び方向のスピードコントロールも可能です。
ピストンロッドが所定の位置より移動する場合AB室のオイルはピストンのオリフィス穴を通過し移動します。同時にシリンダー内ではロッドの体積変化分をガス室Cの変化により調整しています。

反発力特性

KYBガススプリングにおいて伸縮作動させると右図ような特性となります。これはガス室の内圧変化や内部のオイルシールや各部品の摺動抵抗が表れるものです。

Fa=(Fau+Fal)/2
Fb=(Fbu+Fbl)/2

f=内部摺動抵抗値(シール等による摺動抵抗)

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長3

選定サポート情報

選定上の注意

  • ガススプリングの必要反発力は F=W×L1/L2となるため、選定ガススプリングの反発力はF×1.1(kgf)以上になるように選定してください。
  • 求められた反発力(F×1.1)がガススプリングの公称反発力(Fa)より大きい時は2本以上の使用としてください。
  • KYBガススプリングの最縮長時の反発力(Fb)は公称反発力(Fa)の約1.4倍になるように設計されています。
  • ガススプリングの反発力は20℃で設計されています。温度が10℃変化する(高温、低温側とも)毎に反発力は約3.4%増減しますので、使用条件を考慮して選定してください。
  • 取付ピンについては、ブラケット穴径-0.5mm以下にてご使用ください。
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 特長2

選定例(選定方法)

右図のようにガススプリングを取付けたときのフタの開閉に必要な操作力は下表のようになります。

フタ重量5kgfのとき

機種名0°の時の操作力(kgf)60°の時の操作力(kgf)
開くとき閉じる時開くとき閉じる時
KDF100-5-2.1-1.70.032.6
KDF100-10-1.5-1.12.55.0
KDF100-15-0.9-0.54.97.4

※操作力とは:右図にあるフタ先端部を持ち、フタを持ち上げるのに必要な人の力です。

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 選定例

注意・禁止事項

選定上のご注意

  • ガススプリングの取付位置を設定される際、ガススプリングの仕様と向きを必ず確認して下さい。
    オールガスタイプは、ピストンロッド下向きでのご使用をお願いします。ピストンロッドを上向きで設定しますと、ガス漏れを発生させる原因となります。
  • ガススプリングの仕様範囲で選定して下さい。
    最大長より、引っ張ったり、最少長より、押し込んだりしますとガススプリングの故障、あるいは、お客様が怪我をする恐れがあり、大変危険です。
  • ガススプリングに横荷重が掛からない用設定して下さい。
    ガススプリングは、直進方向に動く製品で横荷重への対策はされておりません。故障の原因となります。
  • 扉や蓋等、ガススプリングを利用して持ち上げ、保持をする場合、必ずステー・ストッパー等を利用して下さい。
    ガススプリングは、窒素ガスを利用して反力を出しており、温度変化により反力が変化します。
  • ガススプリングが急激なスピードや微振動を受ける可能性のある場所では使用しないで下さい。
    ガススプリングに急激な伸び縮み・微振動・微振幅を与えるとシール等を痛め、故障の原因となります。

注意・禁止事項

  • 周囲温度は-20℃~+80℃の範囲内で、使用して下さい。
    周囲温度により、オイルの凍結・ガスの膨脹により故障の原因をなります。仕様により、温度範囲に制約があります。寸法一覧表を確認して下さい。
  • ビニール等の梱包材を取り外してから、ガススプリングをご利用下さい。
    梱包材がピストンロッドに付着し、内部に入り込みシールを痛め、油漏れを起こす原因となります。
  • ガススプリングの摺動部に注油は不要です。
    ピストンロッド部等の摺動部に注油されますと、内部のシールを痛め油漏れの原因となります。
  • ピストンロッドに傷をつけないで下さい。
    ピストンロッドに傷をつけ摺動させると内部のオイル・ガスが漏れて反発力低下・作動不良の原因となります。
  • ガススプリングのシリンダー部分に傷をつけないで下さい。
    錆の原因となります。また、圧痕は作動不良の原因となりますので、ご注意下さい。
  • 雨や水のかかる場所、ホコリの多い場所での使用は避けて下さい。
    シールを痛め、反発力低下・作動不良の原因となります。
  • 廃却の目的以外で分解する事は避けて下さい。
    高圧ガスが封入されていますので、分解すると爆発や内部部品が飛び出す可能性があり非常に危険です。
  • 反発力の低下・油漏れが発生した場合、直ちに使用を中止し、KYB社へ連絡下さい。
    フリーピストンタイプは、油が漏れた際、反発力が高くなり、取付部等破損する場合があります。

注意・禁止事項

廃却の手順

  • (1)ビニール袋をかぶせ、その上から2~3mmのドリルで穴をあけ、ガス・油を抜いて下さい。
  • (2)保護メガネを使用する等、安全対策を行ってから、作業して下さい。
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ) 注意

上図の要領で穴をあけガス抜きをしてから廃却してください。

本製品には、窒素ガスが高圧で封入されています。ガスを抜かずに廃却処理をすると、爆発により怪我をすることがあります。廃却する際は、次の注意を守ってください。

  • ガス抜きする場合、穴から油や切り粉が飛び出すことがありますので、防護メガネ等をご使用ください。
  • 押しつぶさないこと。
  • 切断しないこと。
  • 上図の指定箇所以外の場所に穴をあけないこと。
  • 火中に投じないこと。
  • 火に近づけたり、溶接の炎を近づけないこと。

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

Fa

(N)

最小長 Lmin

(mm)

使用温度範囲

(℃)

Fb

最大長 Lmax

トラスココード

最小発注数量
50
196
196
-20~80
265
246
838-8341
1個
50
294
196
-20~80
396
246
838-8342
1個
50
392
196
-20~80
528
246
838-8343
1個
70
196
246
-20~80
253
316
838-8344
1個
70
294
246
-20~80
379
316
838-8345
1個
70
392
246
-20~80
503
316
838-8346
1個
80
196
250
-20~80
273
330
838-8347
1個
80
392
250
-20~80
542
330
838-8349
1個
90
196
270
-20~80
266
360
838-8350
1個
90
294
270
-20~80
397
360
838-8351
1個
90
392
270
-20~80
529
360
838-8352
1個
100
196
286
-20~80
275
386
838-8315
1個
100
294
286
-20~80
411
386
838-8316
1個
100
392
286
-20~80
546
386
838-8317
1個
120
196
320
-20~80
271
440
838-8318
1個
120
294
320
-20~80
405
440
838-8319
1個
120
392
320
-20~80
538
440
838-8320
1個
130
196
340
-20~80
270
470
838-8321
1個
130
294
340
-20~80
403
470
838-8322
1個
130
392
340
-20~80
536
470
838-8323
1個
150
196
376
-20~80
269
526
838-8324
1個
150
294
376
-20~80
402
526
838-8325
1個
150
392
376
-20~80
534
526
838-8326
1個
180
294
430
-20~80
405
610
838-8328
1個
180
392
430
-20~80
539
610
838-8329
1個
200
196
466
-20~80
268
666
838-8330
1個
200
294
466
-20~80
401
666
838-8331
1個
200
392
466
-20~80
533
666
838-8332
1個
250
196
500
-20~80
302
750
838-8333
1個
250
294
500
-20~80
451
750
838-8334
1個
250
392
500
-20~80
600
750
838-8335
1個
300
196
550
-20~80
326
850
838-8336
1個
300
294
550
-20~80
486
850
838-8337
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,808
( 5,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,031
( 3,334 )
6日目
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,558
( 3,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,941
( 5,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,916
( 4,308 )
2日目
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9891,759
( 1,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,106
( 4,517 )
5日目
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,275
( 3,603 )
3日目
3,208
( 3,529 )
6日目
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,916
( 4,308 )
2日目
4,8173,131
( 3,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,820
( 5,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,550
( 6,105 )
6日目
6,861
( 7,547 )
6日目
4,576
( 5,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,231
( 7,954 )
6日目
6,689
( 7,358 )
6日目

詳細情報

基本情報

取付方向自由型のガススプリング。
【特長】
・反発力196~392Nまで、幅広く設定。
・ストロークも、50~350mmまで、お客様の使用用途に合わせて設定することが可能。
・オールガスタイプに比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅く、快適なフィーリング。
【用途】
・重い蓋等を軽く持ち上げるための補助が可能。
・工作機械の蓋開閉や介護ベッドの昇降等幅広い分野で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • KSFシリーズ(フリーピストンタイプ) 画像

    KYB(カヤバ工業)

    KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

    KMFに比べシリンダー外径、ピストンロッド径の小さいフリーピストンタイプの商品です。KMFよりも小さい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(フリーピストンタイプの中で最も小さい力に対応した商品です。)

  • KPFシリーズ(フリーピストンタイプ) 画像

    KYB(カヤバ工業)

    KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

    KMFに比べシリンダー外径、ピストンロッドの大きいフリーピストンタイプの商品です。KMFよりも大きい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(フリーピストンタイプの中で最も大きい力に対応した商品です。)

  • KKFシリーズ(フリーピストンタイプ) 画像

    KYB(カヤバ工業)

    KKFシリーズ(フリーピストンタイプ)

    KMFシリーズに受け型ブラケットをセットした商品になります。受け型ブラケットの必要があればセットの本商品を発注下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
生産設備の消耗部品交換用途
5
満足度:5.0
型番:KMF100-30に対してのレビュー 高速モジュラーマウンタGXH-3とGXH-1Sの上部開閉扉の交換部品として使...もっと読む
2人が参考にしています。
装置の扉用
5
満足度:5.0
装置メンテ扉のガススプリングが抜けたので交換しました。 同一型番でしたので問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
幌の扉に使用
4
満足度:4.0
幌の扉の跳ね上げ部分に使用しています。以前は、他の販売店で購入していましたが、販売店がなくなったので、ミスミから購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。
何度か購入しています。
3
満足度:3.0
何度か購入しています。 以前、乗降ドアのスプリングのガスが抜けて、勝手にドアが閉まり不便でしたので、購入しましたが、問題...もっと読む
0人が参考にしています。
業務用乾燥機扉
5
満足度:5.0
問題なく開閉動作動しています、梱包も丁寧で、到着も早く助かりました、また消耗品あったら注文したいとおもいます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方向に制限がありますか?
A
360度、どの方向に付けてもOKです。
Qどの機種を選定したら、良いですか?
A
取付位置・操作力の目安を提案します。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)
KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)
KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)
KHGシリーズ(オールガスタイプ)
KPGシリーズ(オールガスタイプ)
KMGシリーズ(オールガスタイプ)
メーカーKYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)KYB(カヤバ工業)
通常価格3,031-3,319 -3,747 -4,289 -4,870 -4,302 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類ガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリング
ガススプリングの(構造)種類取付方向自在(フリーピストン)タイプ取付方向自在(フリーピストン)タイプ取付方向自在(フリーピストン)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ
ロッド材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ロッド径 d10712.5812.510
使用用途産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具産業機械/OA機器/医療機器/工作機械/一般家具
よく一緒に購入される商品

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト