メカニカル部品技術窓口
ストローク長に対し、全長がコンパクトなガススプリング。【特長】・ストロークに対...
詳細情報を確認する
| 品番 | Lmax(mm) | Lmin(mm) | ストローク (mm) | Fa N | Fb N | 重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHG50-10 | 225 | 175 | 50 | 98 | 116 | 136 |
| KHG50-20 | 225 | 175 | 50 | 196 | 231 | 136 |
| KHG50-30 | 225 | 175 | 50 | 294 | 346 | 136 |
| KHG70-10 | 265 | 195 | 70 | 98 | 120 | 152 |
| KHG70-20 | 265 | 195 | 70 | 196 | 239 | 152 |
| KHG70-30 | 265 | 195 | 70 | 294 | 358 | 152 |
| KHG80-10 | 285 | 205 | 80 | 98 | 122 | 160 |
| KHG80-20 | 285 | 205 | 80 | 196 | 242 | 160 |
| KHG80-30 | 285 | 205 | 80 | 294 | 362 | 160 |
| KHG90-10 | 305 | 215 | 90 | 98 | 123 | 168 |
| KHG90-20 | 305 | 215 | 90 | 196 | 244 | 168 |
| KHG90-30 | 305 | 215 | 90 | 294 | 366 | 168 |
| KHG100-10 | 325 | 225 | 100 | 98 | 124 | 176 |
| KHG100-20 | 325 | 225 | 100 | 196 | 246 | 176 |
| KHG100-30 | 325 | 225 | 100 | 294 | 368 | 176 |
| KHG120-10 | 365 | 245 | 120 | 98 | 125 | 193 |
| KHG120-20 | 365 | 245 | 120 | 196 | 249 | 193 |
| KHG120-30 | 365 | 245 | 120 | 294 | 372 | 193 |
| 品番 | Lmax(mm) | Lmin(mm) | ストローク(mm) | Fa N | Fb N | 重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHG130-10 | 385 | 255 | 130 | 98 | 126 | 201 |
| KHG130-20 | 385 | 255 | 130 | 196 | 250 | 201 |
| KHG130-30 | 385 | 255 | 130 | 294 | 374 | 201 |
| KHG150-10 | 425 | 275 | 150 | 98 | 126 | 217 |
| KHG150-20 | 425 | 275 | 150 | 196 | 251 | 217 |
| KHG150-30 | 425 | 275 | 150 | 294 | 376 | 217 |
| KHG180-10 | 485 | 305 | 180 | 98 | 127 | 242 |
| KHG180-20 | 485 | 305 | 180 | 196 | 253 | 242 |
| KHG180-30 | 485 | 305 | 180 | 294 | 379 | 242 |
| KHG200-10 | 525 | 325 | 200 | 98 | 128 | 258 |
| KHG200-20 | 525 | 325 | 200 | 196 | 254 | 258 |
| KHG200-30 | 525 | 325 | 200 | 294 | 381 | 258 |
| KHG250-10 | 625 | 375 | 250 | 98 | 129 | 298 |
| KHG250-20 | 625 | 375 | 250 | 196 | 256 | 298 |
| KHG250-30 | 625 | 375 | 250 | 294 | 383 | 298 |
| KHG300-10 | 725 | 425 | 300 | 98 | 129 | 339 |
| KHG300-20 | 725 | 425 | 300 | 196 | 257 | 339 |
| KHG300-30 | 725 | 425 | 300 | 294 | 385 | 339 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,606円 ( 5,067円 ) | 61日目 |
4,351円 ( 4,786円 ) | 61日目 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 2日目 |
4,715円3,300円 ( 3,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,351円 ( 4,786円 ) | 9日目 |
4,818円 ( 5,300円 ) | 9日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 2日目 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,469円 ( 6,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,100円 ( 5,610円 ) | 2日目 |
5,100円 ( 5,610円 ) | 2日目 |
5,100円 ( 5,610円 ) | 2日目 |
5,469円 ( 6,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,581円 ( 6,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,989円3,892円 ( 4,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ストローク長に対し、全長がコンパクトなガススプリング。
【特長】
・ストロークに対し、全長が短く設定でき、短いスペースに取付が可能。
・反発力98~294Nまで、幅広く設定。
・ストロークも、50~300mmまで、使用用途に合わせて設定する事が可能。
【用途】
・重い蓋等を軽く持ち上げるための補助が可能。
・複写機の蓋開閉やオフィス機器の昇降等幅広い分野で使用可能。

KYB(カヤバ工業)
ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)
KHGに比べシリンダー外径、ピストンロッド径の小さいオールガスタイプの商品です。KHGよりも小さい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(オールガスタイプの中で最も小さい力に対応した商品です。)

KYB(カヤバ工業)
KMGシリーズ(オールガスタイプ)
KHGに比べシリンダー外径、ピストンロッド径の大きいオールガスタイプの商品です。KHGよりも大きい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(オールガスタイプの中で2番目に大きい力に対応した商品です。)

KYB(カヤバ工業)
KPGシリーズ(オールガスタイプ)
KHGに比べシリンダー外径、ピストンロッド径の大きいオールガスタイプの商品です。KHGよりも大きい力に対応する同じタイプのガススプリングです。(オールガスタイプの中で最も大きい力に対応した商品です。)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合
4.1通常価格(税別):851円~

ミスミ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
5通常価格(税別):2,540円~

ミスミ
ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ
3.7通常価格(税別):851円

KYB(カヤバ工業)
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)
4.4通常価格(税別):3,031円~

ミスミ
ガススプリング ガス反力指定タイプ
4通常価格(税別):839円~

スガツネ工業
ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用
4通常価格(税別):958円~

ミスミ
ステンレスガススプリング
1
KYB(カヤバ工業)
KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)
5通常価格(税別):3,747円~

スガツネ工業
STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT
5通常価格(税別):5,797円~