17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 段数(段)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 10日以内

発泡ウレタン緩衝器

通常単価(税別)
8,484333,576特別価格
税込単価
9,332366,934特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ウレタンエラストマーの発泡体を用いた、高い緩衝性能を発揮する衝突緩衝体。【特長】・気泡構造のため、通常...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

発泡ウレタン緩衝器の寸法図

発泡ウレタン緩衝器の寸法図

発泡ウレタン緩衝器の寸法図(ウレタンフォーム、ペースプレート)

発泡ウレタン緩衝器の寸法図(ウレタンフォーム、ペースプレート)

規格表

発泡ウレタン緩衝器 規格表

塗装 : ウレタン塗料, 標準色 : マンセル2.5YR3/8 (特注色は日本塗料工業会の色見本番号を指定して下さい)
安全ネットの品番は対象KUBの品番末尾に"N"を付けて表します。(例 KUB-315-5N)本体と併せて御用命下さい。

製品仕様

ウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体

高い緩衝性能
気泡構造のため、通常のエラストマーの約2倍ものたわみ率が得られる。このために大きなストロークによる衝突エネルギーの緩和が可能となり、衝撃力を低く抑えることができる。

低い側面膨出
ウレタンフォームが圧縮されたとき、内部の気泡が圧縮されるため、緩衝体の側面への突き出しは最少となる。70%圧縮のとき、外形増加は約30%で、天然ゴムの約1 / 3。

発泡ウレタン緩衝器の外観

発泡ウレタン緩衝器の外観

発泡ウレタン緩衝器の使用時

発泡ウレタン緩衝器の使用時

技術情報

KUBのたわみ率ー吸収エネルギー特性

KUBのたわみ率ー吸収エネルギー特性

KUBのたわみ率ー衝撃力特性

KUBのたわみ率ー衝撃力特性

選定サポート情報

設計時の注意

(1) 許容たわみ率は75%ですが、非常時以外の衝突ではたわみ率を60%以下にして設計して下さい。また、衝突頻度が高い場合(1日10回以上)、たわみ率を50%以下にして下さい。
(2) 両側取付けの際、ウレタンフォームの直径は同じものを使うようにし、対向したウレタンフォームの高さの合計は、直径の1.8倍以下になるように設計して下さい。また、KRB形と
      対向させないで下さい。

使用方法

圧縮前

圧縮前

70%圧縮

70%圧縮

取付け

(1) 衝突を必ずウレタンフォームの平面部で直角に受けるように取付けて下さい。
(2) 衝突体の衝突面はウレタンフォームが傷つかないよう、エッジ等がないようにして下さい。
(3) 取付けボルトの頭がウレタンフォーム側になるよう取付けて下さい。
(4) 衝突面はハイバッファーの断面積の2.2倍以上大きくして下さい。
(5) 安全ネットは付属の金具を使い、しっかりと結びつけて下さい。

緩衝器の取付け方法

1.取付け方法の注意
  衝突体の重心の移動方向と、緩衝器の取付け位置が一致するように、2個以上の緩衝器 で受けて下さい。
2.両側取付けの注意
  同じ形式、品番の緩衝器を使って下さい。正しく正面で当たるようにして下さい。製品高さの小さいものを使って下さい。

発泡ウレタン緩衝器 (片側取付け)

(片側取付け)

発泡ウレタン緩衝器 (両側取付け)

(両側取付け)

注意・禁止事項

ウレタンの劣化

ウレタンフォームは、空気中の水蒸気やオゾン、紫外線などにより劣化します。また、高温の場合劣化の進行が早くなります。使用中はもちろん、長期保管時も注意して下さい。
(1) 屋外に使用するとき、直射日光が当たらないようにして下さい。
(2) 酸・アルカリ・有機溶剤等の化合物や高温多湿の環境では使用できません。
(3) 雰囲気温度は、-20℃~60℃で使って下さい。輻射熱は防熱板で保護して下さい。
(4) 製品寿命の目安は屋内で3年、屋外で2年ですが、使用環境がよければ、更に長期に使用できます。

保守点検

(1) 使用開始後2年目から半年毎の点検をしてください。
(2) 点検要領はマイナスドライバー(目安 : 刃幅約6mm、刃厚約0.8mm)を使用し、本体に基準荷重(20N)で押し付けます。
(3) ドライバーを基準荷重で押し付けて、本体に突き刺さる場合は交換をしてください。
(4) 基準荷重以下で簡単に深く突き刺さるときは直ちに取り外して交換してください。

安全ネット

高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
ネットの材質は強度、耐摩耗性、耐熱性、耐候性にすぐれるロープで製作されています。

型番リスト

表示件数

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

外径 D

(φ)

段数

(段)

RoHS?最小発注数量
M10
64
100
1
10
1個
M10
114
100
2
10
1個
M12
71
125
1
10
1個
M12
191
125
3
10
1個
M16
85
160
1
10
1個
M16
160
160
2
10
1個
M16
235
160
3
10
1個
M20
87
200
1
10
1個
M20
162
200
2
10
1個
M20
237
200
3
10
1個
M20
312
200
4
10
1個
M20
91
250
1
10
1個
M20
166
250
2
10
1個
M20
241
250
3
10
1個
M20
316
250
4
10
1個
M20
391
250
5
10
1個
M20
91
315
1
10
1個
M20
166
315
2
10
1個
M20
241
315
3
10
1個
M20
316
315
4
10
1個
M20
391
315
5
10
1個
M20
466
315
6
10
1個
M24
97
400
1
10
1個
M24
172
400
2
10
1個
M24
247
400
3
10
1個
M24
322
400
4
10
1個
M24
397
400
5
10
1個
M24
472
400
6
10
1個
M24
547
400
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4845,938
( 6,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,002
( 11,002 )
5日目
10,339
( 11,373 )
5日目
20,429
( 22,472 )
5日目
19,472
( 21,419 )
5日目
30,947
( 34,042 )
5日目
41,285
( 45,414 )
5日目
24,288
( 26,717 )
5日目
34,653
( 38,118 )
5日目
49,577
( 54,535 )
5日目
61,185
( 67,304 )
10日目
36,028
( 39,631 )
5日目
57,405
( 63,146 )
5日目
68,691
( 75,560 )
5日目
96,345
( 105,980 )
5日目
115,244
( 126,768 )
5日目
54,937
( 60,431 )
5日目
84,477
( 92,925 )
5日目
109,599
( 120,559 )
5日目
138,666
( 152,533 )
5日目
170,560
( 187,616 )
5日目
198,311
( 218,142 )
5日目
86,115
( 94,727 )
5日目
128,975
( 141,873 )
5日目
170,560
( 187,616 )
5日目
211,832
( 233,015 )
5日目
254,321
( 279,753 )
5日目
293,955
( 323,351 )
5日目
333,576
( 366,934 )
5日目

詳細情報

基本情報

ウレタンエラストマーの発泡体を用いた、高い緩衝性能を発揮する衝突緩衝体。
【特長】
・気泡構造のため、通常のエラストマーの約2倍ものたわみ率が得られる。
・このために大きなストロークによる衝突エネルギーの緩和が可能となり、衝撃力を低く抑えることができる。
・ウレタンフォームが圧縮されたとき、内部の気泡が圧縮されるため、緩衝体の側面への突き出しは最小のものとなる。
・70%圧縮のとき、外径増加は約30%で、天然ゴムの約1/3。
【用途】
・クレーンや搬送ラインなどの衝撃緩衝用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 発泡ウレタン緩衝器用安全ネット 画像

    倉敷化工

    発泡ウレタン緩衝器用安全ネット

    【特長】<br/>・ネットの材質は強度、耐摩耗性、耐熱性、耐候性にすぐれるクレモナロープで製作。<br/>【用途】<br/>・KUBウレタンバッファーを高所取付けする際に、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ウレタン緩衝器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡ウレタン緩衝器
高性能防振パッド
防振・緩衝材ゲルチップ
座金ゴムブッシュ・パッキン
一段型空気ばね"スミマウント"板なし
ゲルテープ
メーカー倉敷化工倉敷化工タイカ倉敷化工住友電工タイカ
通常価格8,484-5,997 -2,197 -23451,689 -1,097 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜在庫品1日目
種類ゴム緩衝器防振シート・パッド防振シート・パッド防振ブッシュ防振マウント・空気ばね取付部品
材質その他樹脂クロロプレンシリコーン合成ゴム合成ゴムシリコーン
接続形状通し穴穴なし穴なし通し穴通し穴穴なし
使用温度範囲詳細(℃)-20~60-10~70----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング