メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

長方形フランジ OP-040 M42RF

型番:

OP-040M42RF
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OP-040M42RFの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
本体材質
[スチール] スチール
ダンパー外形ネジ径(mm)
M42
形状のタイプ
長方形

商品情報

外形図

OP-040M42RFの寸法図

OP-040M42RFの寸法図

製品仕様

質量 : 251g
ダンパー外形ネジ径 : M42mm

型番リスト

表示件数
型番
OP-040M42RF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
9日目

詳細情報

基本情報

ショックアブソーバ本体と母機を固定する場合の長方形フランジ。
【特長】
・溶接装置周辺にて使用の場合にシリンダーにスパッターが付着し外せない場合にはフランジ取り付けが有効。
・M42のショックアブソーバーに対応。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの取り付け方が多用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長方形フランジ OP-040 M42RFの型番OP-040M42RFのページです。 型番OP-040M42RFに関する仕様情報を記載しております。
長方形フランジ OP-040 M42RFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゆるみ止めとしてロックナットを使用する必要はありますか。
A
スリットが入っており締付けトルク50N・mで締め付けて頂ければ問題ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長方形フランジ OP-040 M42RF
正方形フランジ OP-040M42SF
正方形フランジ OP-040RB
正方形フランジ OP-040KB
正方形フランジ OP-040PB
正方形フランジ OP-040GB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格4,5973,9971,2971,1971,1972,197
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ダンパー外形ネジ径(mm)M42M42M14M12M10M25
形状のタイプ長方形正方形正方形正方形正方形正方形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました