メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

偏角度アダプター OP-010FB

型番:

OP-010FB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OP-010FBの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
ストローク S(mm)
25
取付ねじの呼び【M】
36
取付ねじ呼び【詳細】
M36
本体材質
[スチール] スチール
全長 L(mm)
97
外径 D(φ)
36
許容偏角度(deg)
±10
ダンパー外形ネジ径(mm)
M27
ダンパーストローク(mm)
25
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

偏角度アダプター OP-010FBの外形図と寸法

偏角度アダプター OP-010FBの外形図1

偏角度アダプター OP-010FBの外形図1

偏角度アダプター OP-010FBの外形図2 注)偏角度用キャップ材質:金属

偏角度アダプター OP-010FBの外形図2
注)偏角度用キャップ材質:金属

偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んでください。
偏角度が2.5度以上の場合、使用してください。
本体はストッパーとしても使用可能です。
キャップなしのソフトアブソーバーと併用してください。
偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。

型番リスト

表示件数
型番
OP-010FB
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,997円
( 7,697円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

偏角度衝突対策に利用できるショックアブソーバのオプショナルパーツです。
【特長】
・OP-010FBはFA-2725FB(FD)-S、FWM-2725FBD-S専用偏角度アダプターです。
・偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
・偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
・本体はストッパーとしてもご使用可能です。
・キャップ無しのソフトアブソーバーと併用下さい。
・偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。
【用途】
・生産設備用ハンドリングマシンの反転部の緩衝用として使用できます。
・インデックステーブル反転終端部の緩衝として使用可能です。
・ワーク搬送の切り替え装置部などに適用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏角度アダプター OP-010FBの型番OP-010FBのページです。 型番OP-010FBに関する仕様情報を記載しております。
偏角度アダプター OP-010FBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qストッパーとして使用可能ですか?
A
可能です。 
Qアブソーバーはキャップ付とキャップ無のどちらを使用すれば良いでしょうか?
A
アブソーバーはキャップ無をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏角度アダプター OP-010FB
偏角度アダプター OP-010RB
偏角度アダプター OP-010PB
偏角度アダプター OP-010KB
偏角度アダプター OP-010EB
偏角度アダプター OP-010SB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格6,997円1,797円1,697円1,597円2,997円1,497円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
ストローク S(mm)2510810165
取付ねじの呼び【M】362216182712
取付ねじ呼び【詳細】M36M22M16M18M27M12
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました