メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

偏角度アダプター OP-010EB

型番:

OP-010EB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OP-010EBの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
ストローク S(mm)
16
取付ねじの呼び【M】
27
取付ねじ呼び【詳細】
M27
本体材質
[スチール] スチール
全長 L(mm)
68
外径 D(φ)
27
許容偏角度(deg)
10
ダンパー外形ネジ径(mm)
M20
ダンパーストローク(mm)
16
RoHS?
10
-
-

商品情報

この商品の特長

外形図

注)偏角度用キャップ材質:金属
質量:209g

使用上の注意

偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
本体はストッパーとしてもご使用可能です。
キャップ無しのソフトアブソーバーと併用下さい。
偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。

型番リスト

表示件数
型番
OP-010EB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

偏角度アダプターです。
【特長】
・ピストンロッドの曲がり、パッキンの偏摩耗によるオイル漏れ等を防ぐことができます。
・偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。
・偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。
・本体はストッパーとしてもご使用可能です。
・キャップ無しのソフトアブソーバーと併用下さい。
・偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。
・ショックアブソーバの寿命を延ばすことができます。
【用途】
・自動機の旋回衝突や扉等の回転部に使用可能です。
・搬送機の終端部でショックアブソーバにラジアル荷重がかかる場合にも使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏角度アダプター OP-010EBの型番OP-010EBのページです。 型番OP-010EBに関する仕様情報を記載しております。
偏角度アダプター OP-010EBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏角度アダプター OP-010EB
偏角度アダプター OP-010RB
偏角度アダプター OP-010KB
偏角度アダプター OP-010PB
偏角度アダプター OP-010SB
偏角度アダプター OP-010GB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格2,9971,7971,5971,6971,4976,689
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
ストローク S(mm)1610108530
取付ねじの呼び【M】272218161236
取付ねじ呼び【詳細】M27M22M18M16M12M36
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト