17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

ストッパーナット OP-020UB

通常単価(税別)
2,8893,499
税込単価
3,1783,849
通常出荷日:4日目~6日目

ショックアブソーバ本体M36サイズ用ストッパーナット。 【特長】 ・ワークの正確な位置決めを可能。ショ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オプショナルパーツ(ストッパーナット) OP-020UB 外形図

注) 面取りがない方が衝突面です。取付時にはご注意ください。

規格表

型 式製品質量 g
OP-020UB-S291
OP-020UB-C422
  • ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、ナットでしっかりと固定してください。

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
65
あり
10
1個
45
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,499
( 3,849 )
6日目
2,889
( 3,178 )
4日目

詳細情報

基本情報

ショックアブソーバ本体M36サイズ用ストッパーナット。
【特長】
・ワークの正確な位置決めを可能。ショックアブソーバの損傷を防ぐ。
・FA-3650UD、FWM-3650UBD / FK - 3650シリーズに対応した位置決め用。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして、及びショックアブソーバの損傷防止に使用が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020UBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qショックアブソーバを使用する場合は必ずストッパーナットは必要ですか?
A
機種によってストッパーナットは不要ですが、ご使用を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーナット OP-020UB
ストッパーナット OP-020KB
ストッパーナット OP-020PB
ストッパーナット OP-020GB
ストッパーナット OP-020F
ストッパーナット OP-020TB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格2,889-258 -258 -648 -8482,289 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ダンパー外形ネジ径(mm)M36M12M10M25M27M30
ダンパーストローク(mm)50108302535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト