17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストッパーナット OP-020RB

通常単価(税別)
258328
税込単価
284361
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワークの正確な位置決めを可能にしたストッパーナットです。【特長】・M14シリーズのショックアブソーバに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストッパーナット OP-020RBの寸法図

OP-020RB-S(キャップ無し用) 質量:10g

OP-020RB-S(キャップ無し用)
質量:10g

OP-020RB-C(キャップ付き用) 質量:17g

OP-020RB-C(キャップ付き用)
質量:17g

共通寸法図

共通寸法図

ストッパーナット OP-020RBの取り付け方法

ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。

  • ※ 面取りのない方が衝突面です。取り付け時には御注意下さい。

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
20
あり
10
1個
12
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークの正確な位置決めを可能にしたストッパーナットです。
【特長】
・M14シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用ストッパーナットです。
・キャップ無しとキャップ付き型のそれぞれに対応しています。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして使用可能です。
・ショックアブソーバの損傷防止に使用可能です。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    FKシリーズ 中型。多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020RBのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備付帯のショックアブソーバ副資材として
4
満足度:4.0
生産設備付帯のマイクロスイッチに緩衝用途で利用しているショックアブソーバに対するストローク調整、損傷防止のために使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qショックアブソーバを使用する場合は必ずストッパーナットは必要ですか?
A
機種によってストッパーナットは不要ですが、ご使用を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーナット OP-020RB
ストッパーナット OP-020KB
ストッパーナット OP-020PB
ストッパーナット OP-020EB
ストッパーナット OP-020GB
ストッパーナット OP-020SB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格258-258 -258 -588 -648 -258
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ダンパー外形ネジ径(mm)M14M12M10M20M25M8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト