メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストッパーナット OP-020LB

型番:

OP-020LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OP-020LBの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
本体材質
[スチール] スチール
全長 L(mm)
50
ダンパー外形ネジ径(mm)
M25
ダンパーストローク(mm)
40
RoHS?
10

商品情報

ストッパーナット OP-020LBの寸法図

寸法図

ストッパーナット OP-020LBの特長・仕様

ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
型番:OP-020LB。
質量:153g。
注 面取りがない方が衝突面です。取付時には御注意下さい。

型番リスト

表示件数
型番
OP-020LB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・M25タイプのアブソーバーに適合した位置決め用ストッパーナットです。
・ショックアブソーバの損傷を防ぎます。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして使用可能です。
・ショックアブソーバの損傷防止に使用が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    FKシリーズ 中型。多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020LBの型番OP-020LBのページです。 型番OP-020LBに関する仕様情報を記載しております。
ストッパーナット OP-020LBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qショックアブソーバを使用する場合は必ずストッパーナットは必要ですか?
A
機種によってストッパーナットは不要ですが、ご使用を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーナット OP-020LB
ストッパーナット OP-020F
ストッパーナット OP-020M36
偏角度アダプター OP-010RB
偏角度アダプター OP-010PB
偏角度アダプター OP-010KB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格2,2978483,2971,7971,6971,597
通常出荷日在庫品1日目4日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
全長 L(mm)505545513848
ダンパー外形ネジ径(mm)M25M27M36M14M10M12
ダンパーストローク(mm)40252510810

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト