17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストッパーナット OP-020KB

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

OP-020KB-S(キャップ無し用) 質量:6g

OP-020KB-S(キャップ無し用)

OP-020KB-C(キャップ付き用) 質量:8g

OP-020KB-C(キャップ付き用)

共通寸法図

共通寸法図

製品仕様

  • OP-020KB-S:製品質量…6g
  • OP-020KB-C:製品質量…8g
 

使用例

  • ストロークストッパー

商品特長詳細

  • 本製品は外径サイズM12×1.0用のストッパーナットとなります。外部ストッパーの代わりに使用が可能です。
  • キャップ付きとキャップ無しで適合するストッパーナットは異なります。
  • ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整のうえ、ナットでしっかりと固定してください。
  • 面取りがない方が衝突面になります。

注意・禁止事項

不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。

  • 不二ラテックス製品は、使用される条件が多様なため、その装置への適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が必要に応じて、性能検証及びライフテストを行ってから実施してください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと、母機を破損し怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、最大抗力値×安全率(2~3倍程度)を確保してください。
ストッパーナット OP-020KB注意禁止事項1

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • 外部ストッパーなしで作動させると、ボトミングによる母機破損の可能性があります。外部ストッパーをストロークエンド手前に設置の上作動させてください。
取付ナット締付トルク値外での取付禁止
  • 締付トルク値外での取付は、作動不良・母機破損の可能性があります。
  • 取付ナットは下記の締付トルクにて締め付けてください。相手材の状態によってはナットが緩む可能性があります。必要に応じて接着剤等を併用してください。
ストッパーナット OP-020KB注意事項

調整式ショックアブソーバは必ず調整を行ってください。

  • 調整タイプは必ず調整を行い、最適な位置でご使用ください。調整位置が不適切な場合、仕様範囲内でも製品が破損する可能性があります。

オイル

  • ショックアブソーバは、内部にオイルを使用しておりシール等で外部への漏れを防止しておりますが、完全シールを期待するものではありません。よって、オイルを嫌う環境での使用はできません。

製品本体

  • ピストンロッドに傷、潤滑油をつけないように注意してください。耐久性の低下、復帰不良の原因となります。
  • 外部スプリングタイプのスプリングに傷等をつけないように注意してください。スプリング折損の原因となります。
  • ショックアブソーバ底部にあるオイル注入口のネジを回さないでください。オイル漏れによる動作不良、オイル飛散の原因となります。
  • ベローフラムシール方式を採用している製品については、ピストンロッドを絶対に回さないでください。オイル漏れの原因となります。

偏心荷重・偏心角度

  • 許容偏角度以上の偏角度で衝突させると、ピストンロッド曲がりによる復帰不良、摺動部の偏摩擦による性能劣化が起こり、母機破損の原因となります。許容偏角度は原則±2.5°です。
  • ピストンロッドの中心線に衝突するようにしてください。偏角度が許容偏角度を超過する場合は偏角度アダプターを併用してください。±10°まで対応可能となります。
    ※カタログ「偏角度アダプター」をご参照ください。
    ※一部例外あり。

使用環境

  • 使用温度範囲内(-5~+70℃)でご使用ください。範囲外で使用すると寿命の低下に繋がります。
    ※但し、一部温度範囲が異なる機種もありますので、各機種の仕様欄をご確認ください。保存温度は、-10~+80℃の場所で保存してください。
  • 大気圧の環境下で使用してください。真空中や高圧下での使用はオイル漏れ、破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 切削油、水等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、防滴対策を取る必要があります。
    (1)耐クーラント仕様ショックアブソーバの検討:パッキン構成を変更して対応している機種があります。(万全の対策ではありません)
    (2)偏角度アダプター等でピストンロッドをカバー:直接オイルがかかることはありませんが、偏角度ガイドとキャップの間からはオイルが浸入してしまう場合があります。(万全の対策ではありません)
    (3)防滴キャップ仕様のショックアブソーバの検討:ロッド上向きでは効果を発揮しますが、横向きやロッド下向きでは使用できません。また、ミスト状のものは浸入してしまう場合があります。
  • 切粉等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、ダストシール仕様をご検討ください。(但し、ご使用になる環境によって、充分な耐久効果が得られない可能性があります)

日常点検・メンテナンスについて

  • 製品は寿命による性能、機能の低下があります。日常点検を実施し、必要な機能を満たしていることを確認し、事故の発生を防いでください。
  • 取付ナットの緩みがないか確認してください。緩んだまま使用しますと破損や事故の原因になります。
  • 異常な振動音や振動には注意してください。衝突音や振動が異常に高くなった場合は、寿命限界となっている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • 油漏れ、ピストンロッドの復帰状態を確認してください。多量の油漏れ、ピストンロッドの復帰状態が悪い場合は、何らかの異常が起きている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • ショックアブソーバは、構造上分解・再組立・オイル注入のメンテナンスはできません。

製品改造禁止

  • 製品に改造(追加工・部品の取付・塗装・溶接・焼入れ等)が施された場合、一切の保証は致しません。

機種選定

  • ショックアブソーバ選定に関しては、カタログ「ショックアブソーバの選定方法」の項をご覧ください。
  • 最新の製品カタログにて、仕様の全ての内容を確認し、機種選定を行ってください。
  • 使用回数に伴い、内部オイルの減少、部品の摩耗によって、エネルギー吸収能力が低下いたします。これを考慮して、最大吸収エネルギーに対して20~40%以上余裕のあるサイズ選定を推奨します。

キャップ破損による飛散に注意

  • 仕様外で使用するとキャップが破損し、飛散により怪我をする可能性があります。
  • 飛散防止のカバーを設置するか、ワーク作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

止め輪の外れに注意

  • 仕様外で使用するとショックアブソーバの内部圧力が異常に上昇し、止め輪が外れ内部部品が飛び出し怪我をする可能性があります。よって、仕様範囲内でご使用頂くと共に、作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
16
あり
10
1個
12
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
258167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークの正確な位置決めを可能するストッパーナットです。
【特長】
・ショックアブソーバの損傷を防ぎます。
・M12シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用です。
・キャップ無しとキャップ付き型のそれぞれに対応しています。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして使用できます。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    FKシリーズ 中型。多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020KBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qショックアブソーバを使用する場合は必ずストッパーナットは必要ですか?
A
機種によってストッパーナットは不要ですが、ご使用を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーナット OP-020KB
ストッパーナット OP-020PB
ストッパーナット OP-020GB
ストッパーナット OP-020F
ストッパーナット OP-020TB
ストッパーナット OP-020HB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格258-258 -648 -8482,289 -258 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ダンパー外形ネジ径(mm)M12M10M25M27M30M16
ダンパーストローク(mm)10830253512
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト