17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストッパーナット OP-020HB

通常単価(税別)
258328
税込単価
284361
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

M16シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用ストッパーナットです。【特長】・ワークの正確な位...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

OP-020HB-S

OP-020HB-S
(キャップ無し用)
質量 15g

OP-020HB-C

OP-020HB-C
(キャップ付き用)
質量 28g

共通外形図

共通外形図

使用上の注意

ダンパーの端面に、ボトミング(ストロークエンドで機械的に衝突したときに発生する抗力)が直接働く事を防止致します。外部ストッパーが無い場合必ず使用して下さい。
ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
面取りがない方が衝突面です。取付時には御注意下さい。

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
30
あり
10
1個
15
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

M16シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用ストッパーナットです。
【特長】
・ワークの正確な位置決めを可能にし、ショックアブソーバの損傷を防ぎます。
・ショックアブソーバの「キャップ無し用」と「キャップ付き用」の2タイプのご用意。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーナット OP-020HB
ストッパーナット OP-020KB
ストッパーナット OP-020PB
ストッパーナット OP-020GB
ストッパーナット OP-020F
ストッパーナット OP-020TB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格258-258 -258 -648 -8482,289 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ダンパー外形ネジ径(mm)M16M12M10M25M27M30
ダンパーストローク(mm)12108302535

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト