17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストッパーナット OP-020EB

通常単価(税別)
588718
税込単価
647790
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワークの正確な位置決めを可能にしたストッパーナットです。【特長】・M20シリーズのショックアブソーバに...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストッパーナット OP-020EBの寸法図

OP-020EB-S(キャップ無し用)

OP-020EB-S(キャップ無し用)
質量:46g

OP-020EB-C(キャップ付き用)

OP-020EB-C(キャップ付き用)
質量:68g

共通寸法図

共通寸法図

ストッパーナット OP-020EBの取り付け方法

ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。

  • ※ 面取りのない方が衝突面です。取り付け時には御注意下さい。

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
47
あり
10
1個
30
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークの正確な位置決めを可能にしたストッパーナットです。
【特長】
・M20シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用ストッパーナットです。
・キャップ無しとキャップ付き型のそれぞれに対応しています。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして使用できます。
・ショックアブソーバの損傷防止に使用可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    FKシリーズ 中型。多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020EBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qショックアブソーバを使用する場合は必ずストッパーナットは必要ですか?
A
機種によってストッパーナットは不要ですが、ご使用を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーナット OP-020EB
ストッパーナット OP-020RB
ストッパーナット OP-020KB
ストッパーナット OP-020PB
ストッパーナット OP-020GB
ストッパーナット OP-020SB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格588-258 -258 -258 -648 -258
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ダンパー外形ネジ径(mm)M20M14M12M10M25M8

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト