メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ウレタンキャップ OP-090M42A

型番:

OP-090M42A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OP-090M42Aの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
本体材質
エラストマー
全長 L(mm)
24.5
外径 D(φ)
44.5
ダンパー外形ネジ径(mm)
M42
-
-

商品情報

外形図

ウレタンキャップ OP-090M42A 外形図

製品仕様

  • 製品質量:22g

型番リスト

表示件数
型番
OP-090M42A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M42タイプのアブソーバーに適合したウレタンキャップです。
・ショックアブソーバに当たる時の衝突音を小さくできる。
・脱着が可能なので摩耗時の交換が可能。
【用途】
・各種自動機で衝突物が比較的柔らかい材質の場合や、衝突音を低減させた場合に有効。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンキャップ OP-090M42Aの型番OP-090M42Aのページです。 型番OP-090M42Aに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンキャップ OP-090M42Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q偏角度衝突の場合にもウレタンキャプを取り付けた方が良いでしょうか?
A
偏角度衝突の場合はキャップ先端部はなるべく摩擦のない方が理想な為、ウレタンキャップ無しを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンキャップ OP-090M42A
ウレタンキャップ OP-090M36B
ストッパーナット OP-020M42
偏角度アダプター OP-010RB
偏角度アダプター OP-010PB
偏角度アダプター OP-010KB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格1,3899685,7971,7971,6971,597
通常出荷日9日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質エラストマーエラストマースチールスチールスチールスチール
全長 L(mm)24.51059513848
外径 D(φ)44.53456221618
ダンパー外形ネジ径(mm)M42M36M42M14M10M12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト