メカニカル部品技術窓口
固定式ショックアブソーバ。【特長】・全長を短くし取り付けスペースの少ない場所でも取り付けが可能。・ネジ...
詳細を確認
| 型番 | ストローク mm | 最大吸収エネルギー J(kgf・m) | 最大等価質量 kg(kgf) | 衝突速度範囲 m/s | 最大抗力値 N(kgf) | 毎分最大使用可能サイクル cycle/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-2008L-S | 8 | 8.8(0.9) | 70(70) | 0.3~1 | 3,430(350) | 60 |
| FV-2508L-S | 8 | 13.7(1.4) | 110(110) | 0.3~1 | 5,390(550) | 60 |
| FV-2708L-S | 8 | 19.6(2.0) | 150(150) | 0.3~1 | 7,350(750) | 60 |
| 型番 | 毎分最大吸収エネルギー J/min(kgf・m/min) | ピストンロッド復帰力 N(kgf) | 使用温度範囲 ℃ | 製品質量 g | オリフィス方式 | 使用オイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-2008L-S | 200(20.4) | 14.7(1.5)以下 | -5~+70 | 108 | 多孔式 | シリコーンオイル |
| FV-2508L-S | 300(30.6) | 21.6(2.2)以下 | -5~+70 | 199 | ||
| FV-2708L-S | 350(35.7) | 23.5(2.4)以下 | -5~+70 | 206.7 |

| 型番 | A | B | C | D | φE | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-2008L-S | M20×1.5 | 8 | 55 | 47 | 6 | 1.5 | 27.7 | 8 | 24 |
| FV-2508L-S | M25×1.5 | 8 | 55 | 47 | 8 | 1.5 | 37 | 10 | 32 |
| FV-2708L-S | M27×1.5 | 8 | 55 | 47 | 8 | 1.5 | 37 | 10 | 32 |

不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。
取付強度不足での作動禁止

外部ストッパーなしでの作動禁止
| ねじ外径 (mm) | M20×1.5 | M25×1.5 M25×2.0 | M27×1.5 M27×3.0 |
|---|---|---|---|
| ナット締付トルク (N・m) | 29.4 | 49 | 58.8 |
オイル
製品本体
偏心荷重・偏心角度
使用環境
日常点検・メンテナンスについて
製造改造禁止
機種選定
キャップ破損による飛散に注意
止め輪の外れに注意
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,397円 ( 5,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 6日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 6日目 |
固定式ショックアブソーバ。
【特長】
・全長を短くし取り付けスペースの少ない場所でも取り付けが可能。
・ネジサイズは外径M20~M27までの3種類が揃っている。
・コンパクトな設計のため容易に取付けることが可能。
【用途】
・精密機器、各種装置、成形機などに。
・重電設備等の衝突終端部の衝撃吸収に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ
4通常価格(税別):7,409円~

不二ラテックス
FLシリーズ(M12〜M16)
0通常価格(税別):4,297円~