メカニカル部品技術窓口
樹脂を多様した安価なショックアブソーバ。【特長】・ストロークが長くよりソフトな...
詳細情報を確認する
FPD-1030□□-SW

FPD-1030□□-CW

FPD-1050□□-SW

FPD-1050□□-CW

FPD-1060□□-SW

FPD-1060□□-CW

FPD-1070□□-SW

FPD-1070□□-CW
| 型番 | ストローク mm | 衝突物質量 kg | 推力 N | 衝突速度 m/s | 動作時間 sec | 自己復帰有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPD-1030A1-□W | 30 | 10 | 6 | 0.3 | 0.2~1.5 | 有 |
| FPD-1030A2-□W | 8 | |||||
| FPD-1030A3-□W | 13 | 0.3~1.6 | ||||
| FPD-1030B1-□W | 5 | 0.2~1.2 | 無 | |||
| FPD-1030B2-□W | 8 | |||||
| FPD-1030B3-□W | 13 | 0.3~1.3 | ||||
| FPD-1050A1-□W | 50 | 8 | 0.5 | 0.3~2.0 | 有 | |
| FPD-1050A2-□W | 10 | 0.4~2.2 | ||||
| FPD-1050A3-□W | 15 | 0.5~2.5 | ||||
| FPD-1050B1-□W | 5 | 0.3~2.0 | 無 | |||
| FPD-1050B2-□W | 15 | 8 | 0.4~2.2 | |||
| FPD-1050B3-□W | 13 | 0.5~2.5 | ||||
| FPD-1060A1-□W | 60 | 10 | 8 | 0.3~2.0 | 有 | |
| FPD-1060A2-□W | 10 | 0.4~2.2 | ||||
| FPD-1060A3-□W | 15 | 0.5~2.5 | ||||
| FPD-1070B1-□W | 70 | 5 | 0.3~2.0 | 無 | ||
| FPD-1070B2-□W | 15 | 8 | 0.4~2.2 | |||
| FPD-1070B3-□W | 13 | 0.5~2.5 |
| 型番 | ピストンロッド復帰力 N | 本体材質 | 使用温度範囲 ℃ | ボトム色 | 製品質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sタイプ | Cタイプ | |||||
| FPD-1030A1-□W | 5以下 | 樹脂 | 5~40 | 黒 | 8 | 8.5 |
| FPD-1030A2-□W | 白 | |||||
| FPD-1030A3-□W | 灰 | |||||
| FPD-1030B1-□W | 1.5以下 | 黒 | ||||
| FPD-1030B2-□W | 白 | |||||
| FPD-1030B3-□W | 灰 | |||||
| FPD-1050A1-□W | 6以下 | 黒 | 12 | 12.5 | ||
| FPD-1050A2-□W | 白 | |||||
| FPD-1050A3-□W | 灰 | |||||
| FPD-1050B1-□W | 1.5以下 | 黒 | ||||
| FPD-1050B2-□W | 白 | |||||
| FPD-1050B3-□W | 灰 | |||||
| FPD-1060A1-□W | 6以下 | 黒 | 13.5 | 14 | ||
| FPD-1060A2-□W | 白 | |||||
| FPD-1060A3-□W | 灰 | |||||
| FPD-1070B1-□W | 1.5以下 | 黒 | ||||
| FPD-1070B2-□W | 白 | |||||
| FPD-1070B3-□W | 灰 | |||||
上記動作性能は不二ラテックス測定機によるものとなりますので、上記を参考にダンパーを選定し、実機にて動作確認を実施した上で最終的な機種を選定してください。

測定条件

※ボトム色
不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。
取付強度不足での作動禁止

外部ストッパーなしでの作動禁止

オイル
製品本体
偏心荷重・偏心角度
<樹脂ダンパー>
| シリーズ | FPD-1030 | FPD-1050 | FPD-1060 | FPD-1070 |
|---|---|---|---|---|
| 許容偏角度 | ±0° | |||
使用環境
日常点検・メンテナンスについて
製造改造禁止
機種選定
キャップ破損による飛散に注意
止め輪の外れに注意
使用上の注意

ソフトアブソーバーのピストンロッドを使用ストローク以上引っ張らないでください
(ソフトアブソーバーの中に空気が入ってしまい、無効ストローク、異音、その他破損等の原因となります)。

ソフトアブソーバーのピストンロッドを使用ストローク以上押し込まないでください(ピストンロッドの復帰不良、その他破損等の原因となります)。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
937円 ( 1,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
832円 ( 915円 ) | 9日目 |
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
832円 ( 915円 ) | 9日目 |
813円 ( 894円 ) | 9日目 |
832円 ( 915円 ) | 9日目 |
832円 ( 915円 ) | 9日目 |
880円 ( 968円 ) | 9日目 |
880円 ( 968円 ) | 9日目 |
880円 ( 968円 ) | 9日目 |
861円 ( 947円 ) | 9日目 |
861円 ( 947円 ) | 9日目 |
880円 ( 968円 ) | 9日目 |
919円 ( 1,011円 ) | 9日目 |
900円 ( 990円 ) | 9日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
樹脂を多様した安価なショックアブソーバ。
【特長】
・ストロークが長くよりソフトな動きを表現可能に。
・カバーやドアの開閉部に取り付けることにより衝撃音が緩和できる。
・ピストンロッド先端は2種類の形状があり目的にあった形状が選択可能。
・低、中、高荷重用の3種類があり使用条件により最適な吸収特性が得られる。
・ピストンロッド復帰スプリングありと無しの仕様を選択可能。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・住宅設備・OA機器等の蓋やドアの開閉部に取り付け、衝突音の軽減が可能。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。民生品の量産向けに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

不二ラテックス
FA-1212Cシリーズ
3通常価格(税別):638円~

ミスミ
ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ
4.5通常価格(税別):7,023円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)
0通常価格(税別):3,740円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
5通常価格(税別):1,600円~