メカニカル部品技術窓口

FPD-1012A□-S□(Sタイプ)

FPD-1012A□-R□(Rタイプ)

FPD-1012A□-C□(Cタイプ)

FPD-1012A□-D□(Dタイプ)
| 型番 | ストローク mm | 最大吸収エネルギー J(kgf・m) | 速度範囲 m/s | シリンダーキャップ色 | ピストンロッド復帰力 N(kgf) | 本体材質 | 使用温度範囲 ℃ | 製品質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPD-1012A1-SW | 12 | 0.5(0.05) | 0.5以下 | 黒 | 3(0.3)以下 | 樹脂 | 5~40 | 4.5 |
| FPD-1012A1-CW | 5.0 | |||||||
| FPD-1012A1-RW | 11 | 5.7 | ||||||
| FPD-1012A1-DW | 12 | 6.0 | ||||||
| FPD-1012A3-SW | 12 | 0.8(0.08) | 白 | 4.5 | ||||
| FPD-1012A3-CW | 5.0 | |||||||
| FPD-1012A3-RW | 11 | 5.7 | ||||||
| FPD-1012A3-DW | 12 | 6.0 | ||||||
| FPD-1012A5-SW | 12 | 1.0(0.10) | 青 | 4.5 | ||||
| FPD-1012A5-CW | 5.0 | |||||||
| FPD-1012A5-RW | 11 | 5.7 | ||||||
| FPD-1012A5-DW | 12 | 6.0 |


不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。
取付強度不足での作動禁止

外部ストッパーなしでの作動禁止

オイル
製品本体
偏心荷重・偏心角度
<樹脂ダンパー>
| シリーズ | FPD-1012 (Dタイプ) | FPD-1012 (S、C、Rタイプ) |
|---|---|---|
| 許容偏角度 | ±6° | ±2.5° |
使用環境
日常点検・メンテナンスについて
製造改造禁止
機種選定
キャップ破損による飛散に注意
止め輪の外れに注意
使用上の注意

ソフトアブソーバーのピストンロッドを引っ張らないでください(ソフトアブソーバーの中に空気が入ってしまい、無効ストローク、異音、その他破損の原因となります)。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 9日目 |
388円 ( 427円 ) | 9日目 |
388円 ( 427円 ) | 9日目 |
338円 ( 372円 ) | 9日目 |
338円 ( 372円 ) | 9日目 |
435円 ( 479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 9日目 |
398円 ( 438円 ) | 9日目 |
417円 ( 459円 ) | 6日目 |
417円 ( 459円 ) | 9日目 |
338円 ( 372円 ) | 9日目 |
338円 ( 372円 ) | 9日目 |
348円 ( 383円 ) | 4日目 |
398円 ( 438円 ) | 9日目 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
368円 ( 405円 ) | 9日目 |
338円 ( 372円 ) | 9日目 |
樹脂を多用した安価なショックアブソーバ固定タイプ。
【特長】
・カバーやドアの開閉部に取り付けることにより衝撃音が緩和できる。
・ピストンロッド先端は4種類の形状があり目的にあった形状が選択可能。
・低、中、高荷重用の3種類があり使用条件により最適な吸収特性が得られる。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき、操作性も向上。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・住宅設備・OA機器等の蓋やドアの開閉部に取り付け、衝突音の軽減が可能。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ
4.5通常価格(税別):7,023円~

不二ラテックス
FA-1212Cシリーズ
3通常価格(税別):638円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)
0通常価格(税別):3,740円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~