17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • ピストンロッド復帰力(N)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

FLシリーズ(M12〜M16)

  • 種類
    調整式
  • ねじの規格
    メートルねじ
  • 材質
    スチール
  • 最大衝突速度 (m/s)
    3
  • 最小衝突速度 (m/s)
    0.3
  • 最大使用サイクル (cycle/min)
    60
  • 許容偏角度 (deg)
    ±2.5
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5::70
  • 本体/関連商品
    本体
  • オリフィス構造
    多孔オリフィス式
  • 使用環境
    標準
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

寸法

型番ABCDEFØGHØIJKLMN
FL-1214H-SM12×1.014847059.510.53.5--1.5516.2414
FL-1214H-C9288
FL-1417H-SM14×1.5171058877.810.24--1.5519.6617
FL-1417H-C1151010
FL-1620H-SM16×1.52012810893.514.55---4.421.9619
FL-1620H-C1431513.5

製品仕様

型番ストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
衝突速度範囲
m/s
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
毎分最大吸収エネルギー
J/min
(kgf・m/min)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
使用温度範囲
製品質量
g
SタイプCタイプ
FL-1214H-□145.4(0.55)30(30)0.3~31,156(118)6098(10)12.7(1.3)以下-5~704649
FL-1417H-□1714.7(1.5)50(50)2,646(270)176(18)15.7(1.6)以下8085
FL-1620H-□2017.6(1.8)60(60)235(24)19.6(2.0)以下124136

注)□内にはキャップ無しの場合はS、キャップ付きの場合はCを記入の上ご手配ください。

使用例

調整方法

調整方法
  • * 本体底部の調節ツマミを回転させて調節の上ご使用ください。初めに調整目盛“1~2の中間”程度にセットし、強く感じるようであれば目盛“1”の方向に、弱く感じるようであれば“2”の方向に回転させてください。
  • * 調整はアナログ式ですので目盛の中間位置でも使用可能です。
  • * 調整が終了したら付属の六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

選定サポート情報

注文例

注文例

注意・禁止事項

  • ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
  • 外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020**-*と併用してご使用ください。
  • 製品取り付け部の強度は十分に確保してください(目安としては仕様の最大抗力値の2~3倍程度)。
  • 液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
  • ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください(許容偏角度:±2.5°)。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

外形ねじ径

最大等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

ピストンロッド復帰力

(N)

外径

(φ)

毎分最大吸収エネルギ量

(J/min)

全長

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
12
14
5.4
M12
30
1156
12.7
12
98
92
あり
10
1個
12
14
5.4
M12
30
1156
12.7
12
98
84
なし
10
1個
14
17
14.7
M14
50
2646
15.7
14
176
115
あり
10
1個
14
17
14.7
M14
50
2646
15.7
14
176
105
なし
10
1個
16
20
17.6
M16
60
2646
19.6
16
235
143
あり
10
1個
16
20
17.6
M16
60
2646
19.6
16
235
128
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,297
( 4,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,797
( 6,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,497
( 7,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,989
( 6,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

理想的な機構を盛り込んだ調整式ショックアブソーバです。
【特長】
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
・高速(3m/s)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
・ピストンロッドに当たった時の衝撃が低減できます。
【用途】
・各種自動機、特に取り出し装置等で高速稼働にて滑らかに停止させる用途に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLシリーズ(M12〜M16)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使いはできますか?
A
固定式アブソーバーは可能です。調整式アブソーバーは推奨致しません。
Q真空中で使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLシリーズ(M12〜M16)
FSシリーズ
FA-0806シリーズ
FVシリーズ ショートストロークタイプ
ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ
耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックスSMCSMC
通常価格4,297-5,997 -4,997 -4,997 -4,483 -5,083 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類調整式調整式調整式固定式固定式固定式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチールスチールステンレススチール圧延鋼材圧延鋼材
最大衝突速度(m/s)312135
最小衝突速度(m/s)0.30.30.30.30.050.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト