メカニカル部品技術窓口
固定式ショックアブソーバです。【特長】・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用...
詳細情報を確認する
| 型番 | A | B | C | D | E | F | ΦG | H | ΦI | J | K | L | M | N | ΦO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-0404□-S | M4×0.5 | 4 | 28.6 | 24.6 | 20.1 | 4.5 | 1.2 | − | − | − | 8.1 | 2 | 7 | − | − |
| FK-0404□-C | 32.6 | 4 | 3 | − | − | ||||||||||
| FK-0604□-S | M6×0.75 | 4 | 29 | 25 | 20.5 | 4.5 | 1.8 | − | − | − | 9.2 | 2 | 8 | − | − |
| FK-0604□-C | 33 | 4 | 4.6 | − | − | ||||||||||
| FK-1008□-S | M10×1.0 | 8 | 48 | 40 | 34.5 | 5.5 | 3 | − | − | 1.5 | 15 | 3 | 13 | − | − |
| FK-1008□-C | 55 | 7 | 6 | 7.3 | 8 | ||||||||||
| FK-1210□-S | M12×1.0 | 10 | 63 | 53 | 47.5 | 5.5 | 3.5 | − | − | − | 16.2 | 4 | 14 | − | − |
| FK-1210□-C | 71 | 8 | 8 | 8.8 | 10 | ||||||||||
| FK-1412□-S | M14×1.5 | 12 | 70 | 58 | 52.5 | 5.5 | 3.5 | − | − | − | 19.6 | 6 | 17 | − | − |
| FK-1412□-C | 78 | 8 | 10 | 8.8 | 10 | ||||||||||
| FK-1417□-S | M14×1.5 | 17 | 97 | 80 | 74.5 | 5.5 | 4 | − | − | 1.5 | 19.6 | 6 | 17 | − | − |
| FK-1417□-C | 107 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| FK-1612□-S | M16×1.5 | 12 | 75 | 63 | 57.5 | 5.5 | 5 | − | − | − | 21.9 | 6 | 19 | − | − |
| FK-1612□-C | 90 | 15 | 13.5 | 13.1 | 14 |
注)FK-0404、FK-0604にはウレタンキャップ仕様はありません。
| 型番 | ストローク mm | 最大吸収エネルギー J(kgf・m) | 最大等価質量 kg(kgf) | 衝突速度範囲 m/s | 最大抗力値 N(kgf) | 毎分最大使用可能サイクル cycle/min | 毎分最大吸収エネルギー J/min (kgf・m/min) | ピストンロッド復帰力 N(kgf) | 使用温度範囲 ℃ | 製品質量 Sタイプ g (Cタイプ g) | ウレタンキャップ仕様 (Rタイプ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-0404L-□ | 4 | 0.1(0.01) | 1(1) | 0.3~1 | 214 (21.8) | 45 | 4.5(0.46) | 2.5(0.25) 以下 | -5~70 | 2.4(2.5) | × |
| FK-0404H-□ | 0.3(0.03) | 3(3) | 13.5(1.38) | ||||||||
| FK-0604L-□ | 0.1(0.01) | 1(1) | 363 (37) | 4.5(0.46) | 3(0.3) 以下 | 4.1(4.2) | |||||
| FK-0604H-□ | 0.5(0.05) | 3(3) | 22.5(2.29) | ||||||||
| FK-1008L-□ | 8 | 2.94(0.3) | 20(20) | 0.3~1 | 1,078 (110) | 60 | 58.8(6.0) | 4.9(0.5) 以下 | 20(21) | ○ | |
| FK-1008M-□ | 6(6) | 0.3~2 | |||||||||
| FK-1008H-□ | 2.5(2.5) | 0.3~3 | |||||||||
| FK-1210L-□ | 10 | 6.86(0.7) | 50(50) | 0.3~1 | 1,960 (200) | 98(10) | 9.8(1.0) 以下 | 36(37) | |||
| FK-1210M-□ | 14(14) | 0.3~2 | |||||||||
| FK-1210H-□ | 6(6) | 0.3~3 | |||||||||
| FK-1412L-□ | 12 | 9.8(1.0) | 75(75) | 0.3~1 | 2,156 (220) | 176(18) | 8.9(0.9) 以下 | 55(57) | |||
| FK-1412M-□ | 20(20) | 0.3~2 | |||||||||
| FK-1412H-□ | 8(8) | 0.3~3 | |||||||||
| FK-1417L-□ | 17 | 14.7(1.5) | 110(110) | 0.3~1 | 2,646 (270) | 235(24) | 8.9(0.9) 以下 | 76(77) | |||
| FK-1417M-□ | 30(30) | 0.3~2 | |||||||||
| FK-1417H-□ | 13(13) | 0.3~3 | |||||||||
| FK-1612L-□ | 12 | 14.7(1.5) | 110(110) | 0.3~1 | 2,940 (300) | 9.8(1.0) 以下 | 76(82) | ||||
| FK-1612M-□ | 30(30) | 0.3~2 | |||||||||
| FK-1612H-□ | 13(13) | 0.3~3 |
注)型番の□内には、キャップ無しの場合「S」、キャップ付きの場合「C」、ウレタンキャップの場合「R」をそれぞれご記入の上、ご手配ください。

※FK-0404、FK-0604シリーズは外部ストッパー無しで使用可能ですが、キャップの変形により停止位置が変わりますので、外部ストッパーと併用を推奨します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,697円 ( 5,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 6日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 7日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 7日目 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 6日目 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,188円 ( 4,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,748円 ( 4,123円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 4日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 6日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
固定式ショックアブソーバです。
【特長】
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
・同一条件で多数のご使用の場合は、調整が不要なので取り付け時間短縮などの利便性が図れます。
・高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化が望めます。
・装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望めます。
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適です。