17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 最大等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • ピストンロッド復帰力(N)

    ~mm
  • 最大使用サイクル(cycle/min)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

FKシリーズ(M27〜M36)

未確定:候補が19型番あります。
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

寸法

型番ABCDEFφGHφlJKLMφN
FK-2725□-SM27×1.525117.592.577.5158--371032--
FK-2725□-C137.52023--
FK-3035□-SM30×1.535171.5136.5116.52010--41.61436--
FK-3035□-C19018.5272527
FK-3625A□-CM36×1.525150106.586141218.53153.1104623.534
FK-3650A□-CM36×1.550217148.5128141218.53153.1104623.534
FK-3650□-SM36×1.550218.5168.5148.52012--53.11546--
FK-3650□-C23819.53324.333

製品仕様

型番ストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
衝突速度範囲
m/s
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
毎分最大吸収エネルギー
J/min
(kgf・m/min)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
使用温度範囲
製品質量
Sタイプ g
(Cタイプ g)
ウレタンキャップ仕様
(Rタイプ)
FK-2725L-□2579(8.1)420(420)0.3~16,370
(650)
60539
(55)
27.3(2.78)
以下
-5~70341
(385)
×
FK-2725M-□105(105)0.3~2
FK-2725H-□47(47)0.3~3
FK-3035L-□35196(20)1,560(1,560)0.3~114,700
(1,500)
301,176
(120)
47.1(4.8)
以下
628
(681)
FK-3035M-□390(390)0.3~2
FK-3035H-□173(173)0.3~3
FK-3625AL-C25150(15.3)2,0000.3~125,000
(2,551)
1,500
(153)
100(10.2)
以下
-
(900)
FK-3625AM-C200(20.4)8000.3~2
FK-3625AH-C1500.3~3
FK-3650AL-C504003,4000.3~12,352
(240)
120(12.2)
以下
-
(980)
FK-3650AM-C1,4000.3~2
FK-3650AH-C3000.3~3
FK-3650L-□392(40)3,137(3,137)0.3~121,110
(2,154)
3068.6(7.0)
以下
1,177
(1,259)
FK-3650M-□784(784)0.3~2
FK-3650H-□306(306)0.3~3

注)型番の□内には、キャップ無しの場合「S」、キャップ付きの場合「C」、ウレタンキャップの場合「R」をそれぞれご記入の上、ご手配ください。

選定サポート情報

注文例

表示方法

注意・禁止事項

 

  • ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
  • 本体底部の注油口のネジは回さないでください。
  • 製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
  • 液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
  • ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°)
  • 本体をストッパーとして使用可能(但しFK-3625A□、FK-3650A□を除く)ですが、キャップの変形により停止位置が変わりますので、外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020**-*と併用を推奨します。
  • ウレタンキャップは消耗品ですので、必要に応じてお取り替えください。

 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

最大衝突速度

(m/s)

最大等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

ピストンロッド復帰力

(N)

最大使用サイクル

(cycle/min)

外径

(φ)

毎分最大吸収エネルギ量

(J/min)

全長

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
27
25
79
3
47
6370
27.3
60
27
539
137.5
あり
10
1個
27
25
79
3
47
6370
27.3
60
27
539
117.5
なし
10
1個
27
25
79
1
420
6370
27.3
60
27
539
137.5
あり
10
1個
27
25
79
1
420
6370
27.3
60
27
539
117.5
なし
10
1個
27
25
79
2
105
6370
27.3
60
27
539
137.5
あり
10
1個
27
25
79
2
105
6370
27.3
60
27
539
117.5
なし
10
1個
30
35
196
3
173
14700
47.1
30
30
1176
190
あり
10
1個
30
35
196
3
173
14700
47.1
30
30
1176
171.5
なし
10
1個
30
35
196
1
1560
14700
47.1
30
30
1176
190
あり
10
1個
30
35
196
1
1560
14700
47.1
30
30
1176
171.5
なし
10
1個
30
35
196
2
390
14700
47.1
30
30
1176
171.5
なし
10
1個
36
25
200
3
150
25000
100
30
36
1500
150
あり
10
1個
36
25
200
2
800
25000
100
30
36
1500
150
あり
10
1個
36
50
392
3
306
21110
68.6
30
36
2352
238
あり
10
1個
36
50
392
3
306
21110
68.6
30
36
2352
218.5
なし
10
1個
36
50
392
1
3137
21110
68.6
30
36
2352
238
あり
10
1個
36
50
392
1
3137
21110
68.6
30
36
2352
218.5
なし
10
1個
36
50
392
2
784
21110
68.6
30
36
2352
238
あり
10
1個
36
50
392
2
784
21110
68.6
30
36
2352
218.5
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,897
( 7,587 )
6日目
6,497
( 7,147 )
6日目
6,789
( 7,468 )
4日目
6,497
( 7,147 )
6日目
6,897
( 7,587 )
6日目
6,497
( 7,147 )
6日目
11,899
( 13,089 )
6日目
9,797
( 10,777 )
6日目
11,899
( 13,089 )
6日目
9,797
( 10,777 )
6日目
9,797
( 10,777 )
6日目
8,889
( 9,778 )
9日目
9,589
( 10,548 )
4日目
12,899
( 14,189 )
9日目
11,899
( 13,089 )
9日目
12,899
( 14,189 )
9日目
11,899
( 13,089 )
9日目
12,899
( 14,189 )
9日目
11,899
( 13,089 )
6日目

詳細情報

基本情報

固定式ショックアブソーバです。
【特長】
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
・本体をストッパーとして使用可能です。(FK-3625AH、FK-3625AMを除く)
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望めます。
・2本以上の並列使用も可能です。
【用途】
・半導体、電子機器、液晶、製鉄、自動車等の搬送や組立の衝撃吸収に最適です。
・自動機のオーバーラン対策にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKシリーズ(M27〜M36)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FKシリーズ(M27〜M36)
FLシリーズ(M12〜M16)
FWシリーズ(M12〜M25)
FSシリーズ
FA-0806シリーズ
FVシリーズ ショートストロークタイプ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格6,497-4,297 -6,997 -5,997 -4,997 -4,997 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類固定式調整式固定式調整式調整式固定式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
最小衝突速度(m/s)0.30.30.30.30.30.3
許容偏角度(deg)2.5±2.52.52.5±2.52.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト