17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 最小衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 最大等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • ピストンロッド復帰力(N)

    ~mm
  • 最大使用サイクル(cycle/min)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

外観
ダストシール仕様

ダストシール仕様

標準品

標準品

  • 仕様については各型式の標準品と同じ。
型番ネジピッチストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
衝突速度範囲
m/s
最大抗力値
N(kgf)
FA-S1210MB-□M12×1.0102.94(0.3)30(30)0.3~1.01,470
(150)
FA-S1210MD-□4.9(0.5)4(4)0.7~3.0
FA-S1410RB-□M14×1.53.92(0.4)30(30)0.3~1.01,813
(185)
FA-S1410RD-□5.88(0.6)4.5(4.5)0.7~3.0
FA-S1612XB-□M16×1.5129.8(1.0)50(50)0.3~1.02,646
(270)
FA-S1612XD-□10(10)0.7~3.0
FA-S2016EB-□M20×1.51629.4(3.0)300(300)0.3~1.03,528
(360)
FA-S2016ED-□120(120)0.7~3.0
FA-S2530GB-□M25×1.53049(5.0)400(400)0.3~1.03,920
(400)
FA-S2530GD-□150(150)0.7~3.0
FA-S2540LB-CM25×1.54063.7(6.5)500(500)0.3~1.0
FA-S2540LD-C200(200)0.7~3.0
FA-S2725FB-□M27×1.52579.3(8.1)650(650)0.3~1.06,370
(650)
FA-S2725FD-□300(300)0.7~3.0
FA-S3035TD-□M30×1.535196(20)700(700)0.3~1.016,600
(1,700)
FA-S3650UD-□M36×1.550392(40)1,400(1,400)0.7~3.023,520
(2,400)
型番毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
毎分最大吸収エネルギー
J/min
(kgf・m/min)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
オリフィス方式
FA-S1210MB-□6098
(10)
9.8(1.0)以下単孔式
FA-S1210MD-□多孔式
FA-S1410RB-□147
(15)
単孔式
FA-S1410RD-□多孔式
FA-S1612XB-□235
(24)
14.7(1.5)以下単孔式
FA-S1612XD-□多孔式
FA-S2016EB-□343
(35)
18.1(1.84)以下単孔式
FA-S2016ED-□多孔式
FA-S2530GB-□490
(50)
33.2(3.38)以下単孔式
FA-S2530GD-□多孔式
FA-S2540LB-C637
(65)
71.4(7.29)以下単孔式
FA-S2540LD-C多孔式
FA-S2725FB-□539
(55)
27.3(2.78)以下単孔式
FA-S2725FD-□多孔式
FA-S3035TD-□301,176
(120)
60(6.1)以下多孔式
FA-S3650UD-□2,352
(240)
68.6(7.0)以下多孔式

【共通仕様】使用温度範囲:-5~+70℃
注)キャップ無しの場合は「S」、キャップ付きの場合は「C」を付けてご手配ください。

規格表

型番ABCDEF質量g
FA-S1210M□-S76-10-3.5M12×141
FA-S1210M□-C8844
FA-S1410R□-S80--M14×1.563
FA-S1410R□-C81068
FA-S1612X□-S102-12-5M16×1.5105
FA-S1612X□-C1513.5114
FA-S2016E□-S120-16-6M20×1.5196
FA-S2016E□-C1718218
FA-S2530G□-S155-30-8M25×1.5396
FA-S2530G□-C1822427
FA-S2540L□-C171.5294022.5475
FA-S2725F□-S136-25-M27×1.5402
FA-S2725F□-C2024451
FA-S3035TD-S188-35-10M30×1.5708
FA-S3035TD-C18.527755
FA-S3650UD-S235-50-12M36×1.51,330
FA-S3650UD-C19.5331,410

注 □内にはBまたはDの記号が入ります。単孔オリフィスタイプの場合はB、多孔オリフィスタイプの場合はDを入れてください。

使用例

  • 粉塵が飛散する環境下での可動物の衝撃吸収。
  • 騒音抑制。
  • 扉、蓋等による手ばさみ防止。

商品特長詳細

  • 粉塵が飛散する環境下で使用可能な調整式ショックアブソーバになります。
  • 特性オリフィス面積はアナログ変化する為、特性の微調整が可能です。

注意・禁止事項

不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。

  • 不二ラテックス製品は、使用される条件が多様なため、その装置への適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が必要に応じて、性能検証及びライフテストを行ってから実施してください。
 

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと、母機を破損し怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、最大抗力値×安全率(2~3倍程度)を確保してください。
FA-Sシリーズ(ダストシール仕様) 注意禁止事項1

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • 外部ストッパーなしで作動させると、ボトミングによる母機破損の可能性があります。
    外部ストッパーをストロークエンド手前に設置の上作動させてください。
 

取付ナット締付トルク値外での取付禁止

  • 締付トルク値外での取付は、作動不良・母機破損の可能性があります。
  • 取付ナットは右記の締付トルクにて締め付けてください。相手材の状態によってはナットが緩む可能性があります。必要に応じて接着剤等を併用してください。
FA-Sシリーズ(ダストシール仕様) 製品仕様関連画像1
 

オイル

  • ショックアブソーバは、内部にオイルを使用しておりシール等で外部への漏れを防止しておりますが、完全シールを期待するものではありません。よって、オイルを嫌う環境での使用はできません。
 

製品本体

  • ピストンロッドに傷、潤滑油をつけないように注意してください。耐久性の低下、復帰不良の原因となります。
  • 外部スプリングタイプのスプリングに傷等をつけないように注意してください。スプリング折損の原因となります。
  • ショックアブソーバ底部にあるオイル注入口のネジを回さないでください。オイル漏れによる動作不良、オイル飛散の原因となります。
  • ベローフラムシール方式を採用している製品については、ピストンロッドを絶対に回さないでください。オイル漏れの原因となります。
 

偏心荷重・偏心角度

  • 許容偏角度以上の偏角度で衝突させると、ピストンロッド曲がりによる復帰不良、摺動部の偏摩擦による性能劣化が起こり、母機破損の原因となります。許容偏角度は原則±2.5°です。
  • ピストンロッドの中心線に衝突するようにしてください。偏角度が許容偏角度を超過する場合は偏角度アダプターを併用してください。±10°まで対応可能となります。
※カタログ「偏角度アダプター」をご参照ください。
※一部例外あり。
 

使用環境

  • 使用温度範囲内(-5~+70℃)でご使用ください。範囲外で使用すると寿命の低下に繋がります。
    ※但し、一部温度範囲が異なる機種もありますので、各機種の仕様欄をご確認ください。保存温度は、-10~+80℃の場所で保存してください。
  • 大気圧の環境下で使用してください。真空中や高圧下での使用はオイル漏れ、破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 切削油、水等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、防滴対策を取る必要があります。
    (1)耐クーラント仕様ショックアブソーバの検討:パッキン構成を変更して対応している機種があります。(万全の対策ではありません)
    (2)偏角度アダプター等でピストンロッドをカバー:直接オイルがかかることはありませんが、偏角度ガイドとキャップの間からはオイルが浸入してしまう場合があります。(万全の対策ではありません)
    (3)防滴キャップ仕様のショックアブソーバの検討:ロッド上向きでは効果を発揮しますが、横向きやロッド下向きでは使用できません。また、ミスト状のものは浸入してしまう場合があります。
  • 切粉等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、ダストシール仕様をご検討ください。(但し、ご使用になる環境によって、充分な耐久効果が得られない可能性があります)
 

日常点検・メンテナンスについて

  • 製品は寿命による性能、機能の低下があります。日常点検を実施し、必要な機能を満たしていることを確認し、事故の発生を防いでください。
  • 取付ナットの緩みがないか確認してください。緩んだまま使用しますと破損や事故の原因になります。
  • 異常な振動音や振動には注意してください。衝突音や振動が異常に高くなった場合は、寿命限界となっている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • 油漏れ、ピストンロッドの復帰状態を確認してください。多量の油漏れ、ピストンロッドの復帰状態が悪い場合は、何らかの異常が起きている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • ショックアブソーバは、構造上分解・再組立・オイル注入のメンテナンスはできません。
 

製造改造禁止

  • 製品に改造(追加工・部品の取付・塗装・溶接・焼入れ等)が施された場合、一切の保証は致しません。
 

機種選定

  • ショックアブソーバ選定に関しては、カタログ「ショックアブソーバの選定方法」の項をご覧ください。
  • 最新の製品カタログにて、仕様の全ての内容を確認し、機種選定を行ってください。
  • 使用回数に伴い、内部オイルの減少、部品の摩耗によって、エネルギー吸収能力が低下いたします。これを考慮して、最大吸収エネルギーに対して20~40%以上余裕のあるサイズ選定を推奨します。
 

キャップ破損による飛散に注意

  • 仕様外で使用するとキャップが破損し、飛散により怪我をする可能性があります。
  • 飛散防止のカバーを設置するか、ワーク作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。
 

止め輪の外れに注意

  • 仕様外で使用するとショックアブソーバの内部圧力が異常に上昇し、止め輪が外れ内部部品が飛び出し怪我をする可能性があります。よって、仕様範囲内でご使用頂くと共に、作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。
 

使用上の注意

  • 標準品FAシリーズ(調整式)と寸法は同じですが、FA-S2016シリーズだけ全長(A寸法)が長くなっています。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

外形ねじ径

最大衝突速度

(m/s)

最小衝突速度

(m/s)

最大等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

ピストンロッド復帰力

(N)

最大使用サイクル

(cycle/min)

外径

(φ)

毎分最大吸収エネルギ量

(J/min)

オリフィス構造

全長

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
12
10
2.94
M12
1
0.3
30
1470
9.8
60
12
98
単孔オリフィス式
84
あり
-
1個
12
10
2.94
M12
1
0.3
30
1470
9.8
60
12
98
単孔オリフィス式
76
なし
-
1個
12
10
4.9
M12
3
0.7
4
1470
9.8
60
12
98
多孔オリフィス式
84
あり
-
1個
12
10
4.9
M12
3
0.7
4
1470
9.8
60
12
98
多孔オリフィス式
76
なし
-
1個
14
10
3.92
M14
1
0.3
30
1813
9.8
60
14
147
単孔オリフィス式
88
あり
-
1個
14
10
3.92
M14
1
0.3
30
1813
9.8
60
14
147
単孔オリフィス式
80
なし
-
1個
14
10
5.88
M14
3
0.7
4.5
1813
9.8
60
14
147
多孔オリフィス式
88
あり
-
1個
14
10
5.88
M14
3
0.7
4.5
1813
9.8
60
14
147
多孔オリフィス式
80
なし
-
1個
16
12
9.8
M16
1
0.3
50
2646
14.7
60
16
235
単孔オリフィス式
117
あり
-
1個
16
12
9.8
M16
1
0.3
50
2646
14.7
60
16
235
単孔オリフィス式
102
なし
10
1個
16
12
9.8
M16
3
0.7
10
2646
14.7
60
16
235
多孔オリフィス式
117
あり
-
1個
16
12
9.8
M16
3
0.7
10
2646
14.7
60
16
235
多孔オリフィス式
102
なし
-
1個
20
16
26.4
M20
1
0.3
300
3528
18.1
60
20
343
単孔オリフィス式
120
なし
-
1個
20
16
29.4
M20
3
0.7
120
3528
18.1
60
20
343
多孔オリフィス式
120
なし
-
1個
25
30
49
M25
1
0.3
400
3920
33.2
60
25
490
単孔オリフィス式
173
あり
-
1個
25
30
49
M25
1
0.3
400
3920
33.2
60
25
490
単孔オリフィス式
155
なし
-
1個
25
30
49
M25
3
0.7
150
3920
33.2
60
25
490
多孔オリフィス式
173
あり
-
1個
25
30
49
M25
3
0.7
150
3920
33.2
60
25
490
多孔オリフィス式
155
なし
10
1個
25
40
63.7
M25
1
0.3
500
3920
71.4
60
25
637
単孔オリフィス式
200.5
あり
-
1個
25
40
63.7
M25
3
0.7
200
3920
71.4
60
25
637
多孔オリフィス式
200.5
あり
-
1個
27
25
79.3
M27
1
0.3
650
6370
27.3
60
27
539
単孔オリフィス式
156
あり
-
1個
27
25
79.3
M27
1
0.3
650
6370
27.3
60
27
539
単孔オリフィス式
136
なし
-
1個
27
25
79.3
M27
3
0.7
300
6370
27.3
60
27
539
多孔オリフィス式
156
あり
-
1個
27
25
79.3
M27
3
0.7
300
6370
27.3
60
27
539
多孔オリフィス式
136
なし
-
1個
30
35
196
M30
3
0.7
700
16660
44.1
30
30
1176
多孔オリフィス式
206.5
あり
-
1個
30
35
196
M30
3
0.7
700
16660
44.1
30
30
1176
多孔オリフィス式
188
なし
-
1個
36
50
392
M36
3
0.7
1400
23520
68.6
30
36
2352
多孔オリフィス式
254.5
あり
-
1個
36
50
392
M36
3
0.7
1400
23520
68.6
30
36
2352
多孔オリフィス式
235
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,297
( 4,727 )
9日目
3,997
( 4,397 )
9日目
4,297
( 4,727 )
9日目
3,997
( 4,397 )
9日目
4,597
( 5,057 )
9日目
4,297
( 4,727 )
9日目
4,597
( 5,057 )
9日目
4,297
( 4,727 )
9日目
6,397
( 7,037 )
9日目
5,897
( 6,487 )
6日目
6,397
( 7,037 )
9日目
5,897
( 6,487 )
9日目
6,997
( 7,697 )
9日目
6,997
( 7,697 )
9日目
9,797
( 10,777 )
9日目
8,897
( 9,787 )
9日目
9,797
( 10,777 )
9日目
8,897
( 9,787 )
6日目
10,899
( 11,989 )
9日目
10,899
( 11,989 )
9日目
11,899
( 13,089 )
9日目
10,899
( 11,989 )
9日目
11,899
( 13,089 )
9日目
10,899
( 11,989 )
9日目
13,899
( 15,289 )
9日目
12,899
( 14,189 )
9日目
16,899
( 18,589 )
9日目
15,899
( 17,489 )
9日目

詳細情報

基本情報

調整式ダストシール仕様のショックアブソーバ。
【特長】
・ダストシール仕様なので粉塵環境でも使用が可能。
・取り付けネジサイズはM12~M36まで設定している。
・各機種調整式で低速・高速仕様がある。
・高速稼働で発生する振動による、メンテナンスサイクルの長期化が望める。
・装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・製鉄、木工、自動車部品加工、各種自動機等で粉塵環境の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使いはできますか?
A
調整式アブソーバーは推奨致しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)
FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)
FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
パワーストップ APS 耐クーラント仕様
FA-0806シリーズ
FA-1010D/FA-1215Bシリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス鍋屋バイテック不二ラテックス不二ラテックス
通常価格3,997-4,297 -7,989 -46,1024,997 -2,689 -
通常出荷日6日目〜6日目〜4日目3日目在庫品1日目4日目〜
種類調整式調整式調整式固定式調整式固定式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチールスチールスチールステンレスステンレス亜鉛合金
許容偏角度(deg)2.52.52.52±2.52.5
使用温度範囲(℃)-5::70-5::70-5::70-10::70-5::70-10::50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング