17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ

通常単価(税別)
19,899
税込単価
21,889
通常出荷日:6日目

調整式ショックアブソーバ。【特長】・調整式で可変範囲が大きく、使用条件が少々変更になっても良好な吸収特...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソフトアブソーバー FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズの外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ソフトアブソーバー FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズの仕様

型式ストローク mm最大吸収エネルギーJ (kgf・m)最大等価質量 kg(kgf)衝突速度範囲 m/sオリフィス方式
FA-4250YD-C50441(45)390(390)0.7~3多孔式
FWM-4250YBD-C3,500(3,500)0.3~2多孔変則式

ソフトアブソーバー FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズの共通仕様

最大抗力値 N(kgf)27,030(2,758)
毎分最大使用可能サイクル cycle/min10
毎分最大吸収エネルギー J/min(kgf・m/min)2,744(280)
ピストンロッド復帰力 N(kgf)83.3(8.5)以下
使用温度範囲 ℃-5~70
質量:C タイプ g1,940

選定の目安

FA-4250シリーズはオリフィス方式により吸収特性が下記の2つのパターンに分かれます。下記の目安で選定ください。

オリフィス方式多孔式多孔変則式
型式記号FA-4250YDシリーズFWM-4250YBDシリーズ
適応高速用中速用、特に空気圧シリンダでの使用

吸収特性

多孔式

多孔式

多孔変則式

多孔変則式

使用上の注意

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーと併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。
(許容偏角度:±2.5°)

調整方法

ご使用に際しては本体底部の調整軸をマイナスドライバーで回転させて調整の上ご使用ください。
調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

型番リスト

表示件数

最大衝突速度

(m/s)

最小衝突速度

(m/s)

最大等価質量

(kgf)

オリフィス構造

RoHS?最小発注数量
3
0.7
390
多孔オリフィス式
10
1個
2
0.3
3500
多孔変則オリフィス式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,899
( 21,889 )
6日目
19,899
( 21,889 )
6日目

詳細情報

基本情報

調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・調整式で可変範囲が大きく、使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・ショックアブソーバを利用することで、高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化。
・装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・FWMシリーズは2段モーションの特性で、エアーシリンダー駆動での汎用的な使用に適している。
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使いはできますか?
A
調整式アブソーバーは推奨致しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ
外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格19,8996,997 -5,297 -5,697 -7,789 -13,899 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類調整式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)422516202730
ストローク(mm)503012162535
最大吸収エネルギ(J)441499.829.479.3196
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト