メカニカル部品技術窓口
ソフトアブソーバー FA-3625Aシリーズ。【特長】・M36シリーズにストローク25mmを新たに設定...
詳細を確認

外観

寸法図
| 型式 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| FA-3625A1/A3 | 150 | 106.5 | 86 |
| 型式 | ストローク mm | 最大吸収 エネルギー J(kgf・m) | 最大等価 質量 kg(kgf) | 衝突速度 範囲 m/s | 最大抗力値 N(kgf) | 毎分最大使用可能 サイクル cycle/min | 毎分最大吸収 エネルギー J/min (kgf・m/min) | ピストンロッド 復帰力 N(kgf) | 使用温度 範囲 ℃ | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-3625A1-C | 25 | 200(20.4) | 2,000(2,000) | 0.3~1.0 | 25,000 (2,551) | 30 | 1,500(153) | 100(10.2) 以下 | -5~70 | 780 |
| FA-3625A3-C | 700(700) | 0.7~3.0 |
ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020M36と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。
(許容偏角度:±2.5°)
ウレタンキャップは消耗品ですので、必要に応じてお取り替えください。
ご使用に際しては本体底部の調整軸をマイナスドライバーで回転させて調整の上ご使用ください。
調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,997円 ( 10,997円 ) | 6日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ソフトアブソーバー FA-3625Aシリーズ。
【特長】
・M36シリーズにストローク25mmを新たに設定。
・調整メモリもより細かくし、リニアに特性が変わるような設計。
・ショックアブソーバを利用することで、高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化。
・装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・半導体、電子機器、液晶、製鉄、自動車等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。
・自動機のオーバーラン対策にも使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

不二ラテックス
FA-1212Cシリーズ
3通常価格(税別):638円~

ミスミ
ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ
4.5通常価格(税別):7,023円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)
0通常価格(税別):3,740円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
5通常価格(税別):1,600円~