メカニカル部品技術窓口
同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化し、より最適化を実現した調整式ショ...
詳細情報を確認する
| 型番 | ストローク mm | 最大吸収エネルギー J(kgf・m) | 最大等価質量 kg(kgf) | 最大抗力値 N(kgf) | 毎分最大使用可能サイクル cycle/min | 毎分最大吸収エネルギー J/min (kgf・m/min) | ピストンロッド復帰力 N(kgf) | 衝突速度範囲 m/s | 使用温度範囲 ℃ | 製品質量 g | オリフィス方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-3035TD-S | 35 | 196(20) | 700(700) | 16,600 (1,700) | 30 | 1,176 (120) | 60(6.1) 以下 | 0.7~3 | -5〜70 | 710 | 多孔式 |
| FA-3035TD-C | 760 | ||||||||||
| FWM-3035TBD-S | 1,300(1,300) | 0.3~2 | 710 | 多孔変則式 | |||||||
| FWM-3035TBD-C | 760 |

| オリフィス方式 | 多孔式 | 多孔変則式 |
|---|---|---|
| 型番記号 | FA-3035TDシリーズ | FWM-3035TBD、FA-3035SLシリーズ |
| 適応 | 高速用 | 中速用、低速用 |

多孔式の吸収特性

多孔変則式の吸収特性
ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020TB-*と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 6日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化し、より最適化を実現した調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる
・衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択可能
・吸収特性を可変でき、吸収特性の最適化を図れる
・FWMシリーズは前半が柔らかく、後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ
・装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める
【用途】
・エアーシリンダー駆動の衝撃吸収に最適
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ 耐水・耐クーラントタイプ
4.5通常価格(税別):7,023円~

不二ラテックス
FA-1212Cシリーズ
3通常価格(税別):638円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)
0通常価格(税別):3,740円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~