メカニカル部品技術窓口
【特長】・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる・吸収特性を可変可能・衝...
詳細を確認
| 型番 | ストローク mm | 最大吸収エネルギー J(kgf・m) | 最大等価質量 kg(kgf) | 最大抗力値 N(kgf) | 毎分最大使用可能サイクル cycle/min | 毎分最大吸収エネルギー J/min (kgf・m/min) | ピストンロッド復帰力 N(kgf) | 衝突速度範囲 m/s | 使用温度範囲 ℃ | オリフィス方式 | 製品質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャップ付き(C) | キャップ無し(S) | |||||||||||
| FA-2725FB-S | 25 | 79.3(8.1) | 650(650) | 6,370 (650) | 60 | 539(55) | 27.3(2.78) 以下 | 0.3~1 | -5〜70 | 単孔式 | 460 | 411 |
| FA-2725FB-C | ||||||||||||
| FA-2725FD-S | 300(300) | 0.7~3 | 多孔式 | |||||||||
| FA-2725FD-C | ||||||||||||
| FWM-2725FBD-S | 450(450) | 0.3~2 | 多孔変則式 | |||||||||
| FWM-2725FBD-C | ||||||||||||


単孔式
FA-2725FBシリーズ
低速用

多孔式
FA-2725FDシリーズ
高速用

多孔変則式
FWM-2725FBD、FA-2725SLシリーズ
中速用、超低速用
ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020FB-と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度 : ±2.5°)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,597円 ( 9,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,397円 ( 9,237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,597円 ( 9,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,789円 ( 8,568円 ) | 4日目 |
8,597円 ( 9,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 4日目 |
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる
・吸収特性を可変可能
・衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択が可能で吸収特性のより最適化を図った
・FWMシリーズは前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ
【用途】
・エアーシリンダー駆動の衝撃吸収に最適
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ
4通常価格(税別):7,409円~

不二ラテックス
FLシリーズ(M12〜M16)
0通常価格(税別):4,297円~