17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番ストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
毎分最大吸収エネルギー
J/min
(kgf・m/min)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
衝突速度範囲
m/s
使用温度範囲
製品質量
g
オリフィス方式
FA-2016EB-S1629.4(3.0)300(300)3,528
(360)
60343(35)18.1(1.84)
以下
0.3~1-5〜70180単孔式
FA-2016EB-C202
FA-2016ED-S120(120)0.7~3180多孔式
FA-2016ED-C202
FWM-2016EBD-S200(200)0.3~2180多孔変則式
FWM-2016EBD-C202
  • ※ 型番記号の末尾は、キャップ無しの場合は-S、キャップ付きの場合は-Cになっております。

使用例

調整方法

調整方法
  • * 本体底部の調整ツマミを回転させて調整の上ご使用ください。初めに調整目盛“1~2の中間”程度にセットし、強く感じるようであれば目盛“1”の方向に、弱く感じるようであれば“2”の方向に回転させてください。
  • * 調整はアナログ式ですので目盛の中間位置でも使用可能です。
  • * 調整が終了したら付属の六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

商品特長詳細

選定サポート情報

単孔式

単孔式
FA-2016EBシリーズ
低速用

多孔式

多孔式
FA-2016EDシリーズ
高速用

多孔変則式

多孔変則式
FWM-2016EBDシリーズ
中速用、特に空圧シリンダでの使用

注意・禁止事項

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020EB-*と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°以内)

型番リスト

表示件数

最大衝突速度

(m/s)

最小衝突速度

(m/s)

最大等価質量

(kgf)

オリフィス構造

全長

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
1
0.3
300
単孔オリフィス式
127
あり
10
1個
1
0.3
300
単孔オリフィス式
110
なし
10
1個
3
0.7
120
多孔オリフィス式
127
あり
10
1個
3
0.7
120
多孔オリフィス式
110
なし
10
1個
2
0.3
200
多孔変則オリフィス式
127
あり
10
1個
2
0.3
200
多孔変則オリフィス式
110
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,697
( 6,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,697
( 6,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,697
( 6,267 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化しより最適化を実現
・吸収特性を可変でき、衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択が可能
・調可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる
・FWMシリーズは前半が柔らかく、後半が硬くなり、尚且つ後半の硬い部分を調整できる通称2段モーションタイプ
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に
・高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
空気圧シリンダー回転停止用ショックアブソーバーの代用
4
満足度:4.0
空気圧シリンダー回転停止用の違うメーカーショックアブソーバーの効きが悪くなったため、代用として使用。 今回は、単孔オリフ...もっと読む
0人が参考にしています。
交換品として使用しています
5
満足度:5.0
社内で使っている装置の衝撃緩衝用の部品が劣化したのでその交換品として使用しています。劣化した現物を確認して同じこの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。
機械作動時の衝撃吸収、消音
5
満足度:5.0
長年使用していたものが壊れかけたため購入しました。 吸収特性を可変でき、さらに調可変範囲が大きい為幅広い条件下で 使用可...もっと読む
0人が参考にしています。
工場設備
5
満足度:5.0
加重もそこそこかかる所に衝撃緩衝用として3個並べて使用しました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使いはできますか?
A
固定式アブソーバーは可能です。調整式アブソーバーは推奨致しません。
Q真空中で使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックスTAIYO(太陽鉄工)
通常価格5,697-5,297 -6,997 -7,789 -13,899 -21,350
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類調整式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)201625273020
ストローク(mm)161230253516
最大吸収エネルギ(J)29.49.84979.319629.4
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト