17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • ピストンロッド復帰力(N)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

キャップ無し[-S]:左側 キャップ付き[-C]:真中 クレビスマウント[-U]:右側

この商品の特長

外形図

寸法

型式ABCC1DEFφGHφIJKLM
FA-2016EA-S/CM20×1.516105122896510.56171813.527.7824
FA-2725FA-S/CM27×1.52513615611186.510.58202314371032

注)型式記号の末尾は、キャップ無しの場合は-S、キャップ付きの場合は-Cでご手配ください。

使用上の注意

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020EB-*、OP-020FB-*と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°)

調整方法

ご使用に際しては調整ツマミを回転させて調整の上ご使用ください。
調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

外形ねじ径

最大等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

ピストンロッド復帰力

(N)

外径

(φ)

毎分最大吸収エネルギ量

(J/min)

全長

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
20
16
25.4
M20
200
9800
35.2
20
343
122
あり
10
1個
20
16
25.4
M20
200
9800
35.2
20
343
105
なし
10
1個
27
25
79.3
M27
500
11760
44.2
27
539
156
あり
10
1個
27
25
79.3
M27
500
11760
44.2
27
539
136
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,789
( 9,668 )
4日目
7,989
( 8,788 )
4日目
10,899
( 11,989 )
4日目
9,889
( 10,878 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダー両端に調整ツマミがあり、取付後の特性調整が容易。
・取付ネジサイズはM20とM27の2種類から選択可能。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、各種自動機等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-2016EA/FA-2725FAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ
FA-0806シリーズ
FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)
FSシリーズ
ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックスSMC
通常価格7,989-17,8994,997 -4,297 -5,997 -4,483 -
通常出荷日4日目18日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類調整式調整式調整式調整式調整式固定式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチールスチールステンレススチールスチール圧延鋼材
最大衝突速度(m/s)332213
最小衝突速度(m/s)0.150.30.30.30.30.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト